카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 24-150 - Crampon long pour pièces plates
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Crampons (Série 24)
24_15
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/crampons/24_15/24_150_tab.prj},{NB=emile_maurin_24-150-18},{REF=24-150-18},{L1=18},{L2=130},{L3=50-54},{L4=33},{L5=56},{D1=M16},{H1MIN=19},{H1MAX=30},{H2=19},{F1=20},{F2=10.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=374173},{GR=M16 x 18},{GEW=1011},{PPATH=24_150_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
H1MIN
[mm]
H1MAX
[mm]
H2
[mm]
F1
[kN]
F2
[kN]
Emile Maurin 24-150-14
24-150-14
14
110
45-48
26
44
M12
16
25
16
15
7.5
Emile Maurin 24-150-16
24-150-16
16
110
45-48
26
44
M12
16
25
16
15
7.5
Emile Maurin 24-150-18
24-150-18
18
130
50-54
33
56
M16
19
30
19
20
10.0
Emile Maurin 24-150-20
24-150-20
20
130
50-54
33
56
M16
19
30
19
20
10.0
Emile Maurin 24-150-22
24-150-22
22
152
58-63
41
62
M20
22
36
22
30
15.0
Emile Maurin 24-150-24
24-150-24
24
152
58-63
41
62
M20
22
36
22
30
15.0
Emile Maurin 24-150-28
24-150-28
28
152
58-63
41
62
M20
22
36
22
30
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청