카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-020 - Tasseau pour rainure en T - Acier - DIN 508
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
23_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/23_02/23_020.prj},{NB=emile_maurin_23-020-36-42},{REF=23-020-36-42},{PARTNUMBER=DIN 508-42-M36-8},{MATIERE=Acier classe 10},{D1=M36},{H1=52.0},{H2=26},{L1=42},{L2=65},{INFOS=INFOTEXTE},{DG=36},{EX=65.000},{KX=26.000},{T=42},{FK=8},{FKX=8,10},{WEIGHT=0.9600},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{VERS=0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 23-020-4-5
23-020-4-5
Acier classe 10
M4
6.0
3
5
9
Emile Maurin 23-020-5-6
23-020-5-6
Acier classe 10
M5
8.0
4
6
10
Emile Maurin 23-020-6-8
23-020-6-8
Acier classe 10
M6
10.0
6
8
13
Emile Maurin 23-020-6-10
23-020-6-10
Acier classe 10
M6
12.0
6
10
15
Emile Maurin 23-020-8-10
23-020-8-10
Acier classe 10
M8
12.0
6
10
15
Emile Maurin 23-020-8-12
23-020-8-12
Acier classe 10
M8
14.0
7
12
18
Emile Maurin 23-020-10-12
23-020-10-12
Acier classe 10
M10
14.0
7
12
18
Emile Maurin 23-020-10-14
23-020-10-14
Acier classe 10
M10
16.0
8
14
22
Emile Maurin 23-020-12-14
23-020-12-14
Acier classe 10
M12
16.0
8
14
22
Emile Maurin 23-020-10-16
23-020-10-16
Acier classe 10
M10
18.0
9
16
25
Emile Maurin 23-020-12-16
23-020-12-16
Acier classe 10
M12
18.0
9
16
25
Emile Maurin 23-020-12-18
23-020-12-18
Acier classe 10
M12
20.0
10
18
28
Emile Maurin 23-020-14-16
23-020-14-16
Acier classe 10
M14
20.0
10
16
28
Emile Maurin 23-020-14-18
23-020-14-18
Acier classe 10
M14
20.0
10
18
28
Emile Maurin 23-020-12-20
23-020-12-20
Acier classe 10
M12
24.0
12
20
32
Emile Maurin 23-020-16-18
23-020-16-18
Acier classe 10
M16
28.0
14
18
35
Emile Maurin 23-020-16-20
23-020-16-20
Acier classe 10
M16
28.0
14
20
35
Emile Maurin 23-020-16-22
23-020-16-22
Acier classe 10
M16
28.0
14
22
35
Emile Maurin 23-020-18-20
23-020-18-20
Acier classe 10
M18
24.0
12
20
32
Emile Maurin 23-020-20-22
23-020-20-22
Acier classe 10
M20
36.0
18
22
44
Emile Maurin 23-020-20-24
23-020-20-24
Acier classe 10
M20
36.0
18
24
44
Emile Maurin 23-020-20-28
23-020-20-28
Acier classe 10
M20
36.0
18
28
44
Emile Maurin 23-020-22-24
23-020-22-24
Acier classe 10
M22
32.0
16
24
40
Emile Maurin 23-020-24-28
23-020-24-28
Acier classe 10
M24
36.0
18
28
44
Emile Maurin 23-020-30-36
23-020-30-36
Acier classe 10
M30
44.0
22
36
54
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청