카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-103 - Loqueteau magnétique à visser
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Taquets magnétiques
19_103
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/taquet_magnetique/19_103/19_103.prj},{NB=emile_maurin_19-1031-85},{REF=19-1031-85},{VERSION=Ferrite dure},{L1=86.0},{L2=16.4},{L3=75},{L4=92},{L5=16},{L6=76},{L7=37.5},{H1=15.6},{H2=},{H3=5.5},{H4=2},{D1=4.5},{FORCE=8},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_103_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D1
[mm]
FORCE
[kg]
Emile Maurin 19-1031-49
19-1031-49
Ferrite dure
49.4
16.4
39
56
16
40
15.6
5.5
4.0
2
4.5
4
Emile Maurin 19-1031-85
19-1031-85
Ferrite dure
86.0
16.4
75
92
16
76
37.5
15.6
5.5
2
4.5
8
Emile Maurin 19-1035-49
19-1035-49
AlNICo
49.4
16.4
39
56
16
40
15.6
5.5
4.0
2
4.5
4
Emile Maurin 19-1035-85
19-1035-85
AlNICo
86.0
16.4
75
92
16
76
37.5
15.6
5.5
2
4.5
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청