카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-204 - Maille de tête 4 brins pour élingue 3 ou 4 brins, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_204
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_204/18_204.prj},{NB=emile_maurin_18-2040-16},{REF=18-2040-16},{GRADE=100},{CHAINE=16},{CMU0A45=21.00},{CMU45A60=15.00},{D1=36},{D2=26},{L1=140},{L2=65},{H1=260},{H2=470},{H3=140},{POIDS=13.7},{INFOS=INFOTEXTE},{X=6},{XX=5},{PPATH=18_204/18_204_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø
[mm]
CMU0A45
45°
[T]
CMU45A60
60°
[T]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2040-4
18-2040-4
100
4
1.32
0.95
10
9
35
-
60
106
30
0.34
Emile Maurin 18-2040-6
18-2040-6
100
6
3.10
2.20
18
13
75
25
135
217
54
1.5
Emile Maurin 18-2040-8
18-2040-8
100
8
5.20
3.70
22
16
90
34
160
268
70
2.8
Emile Maurin 18-2040-10
18-2040-10
100
10
8.40
6.00
26
18
100
40
180
311
85
4.6
Emile Maurin 18-2040-13
18-2040-13
100
13
14.00
10.00
32
22
110
50
200
373
115
8.3
Emile Maurin 18-2040-16
18-2040-16
100
16
21.00
15.00
36
26
140
65
260
470
140
13.7
Emile Maurin 18-2042-4
18-2042-4
120
4
1.70
1.18
10
13
35
-
60
120
34
0.5
Emile Maurin 18-2042-6
18-2042-6
120
6
3.75
2.70
18
13
90
34
160
265
70
2.04
Emile Maurin 18-2042-8
18-2042-8
120
8
6.30
4.50
26
18
100
40
180
309
85
4.59
Emile Maurin 18-2042-10
18-2042-10
120
10
10.60
7.50
32
22
110
50
200
369
115
8.37
Emile Maurin 18-2042-13
18-2042-13
120
13
17.00
11.80
38
26
140
65
260
467
140
14.44
Emile Maurin 18-2042-16
18-2042-16
120
16
26.50
19.00
46
32
190
75
350
603
170
28.87
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청