카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-119 - Anneau de levage articulé à tige filetée acier, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_119
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_119/18_119.prj},{NB=emile_maurin_18-1190-30},{REF=18-1190-30},{VERSION=Filetage métrique},{CMU=6.30},{D1=M30},{D2=49},{D3=56},{D4=20},{L1=45},{L2=65},{L3=105},{L4=53},{H1=71},{H2=61},{S1=19},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_119_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
CMU
[T]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-1190-8
18-1190-8
Filetage métrique
0.40
M8
34
38
13
18
35
68
35
43
41
6
Emile Maurin 18-1190-10
18-1190-10
Filetage métrique
0.70
M10
34
38
13
18
37
68
35
43
39
8
Emile Maurin 18-1190-12
18-1190-12
Filetage métrique
1.00
M12
34
38
13
22
39
68
35
43
36
10
Emile Maurin 18-1190-14
18-1190-14
Filetage métrique
1.30
M14
34
38
13
22
42
68
35
43
35
12
Emile Maurin 18-1190-16
18-1190-16
Filetage métrique
1.60
M16
34
38
13
28
43
68
35
52
42
14
Emile Maurin 18-1190-18
18-1190-18
Filetage métrique
2.00
M18
34
38
13
28
45
68
35
52
40
14
Emile Maurin 18-1190-20
18-1190-20
Filetage métrique
2.50
M20
34
38
13
32
47
68
35
52
38
17
Emile Maurin 18-1190-22
18-1190-22
Filetage métrique
3.00
M22
49
56
20
33
69
105
53
71
57
17
Emile Maurin 18-1190-24
18-1190-24
Filetage métrique
4.00
M24
49
56
20
39
71
105
53
71
55
19
Emile Maurin 18-1190-27
18-1190-27
Filetage métrique
5.00
M27
49
56
20
45
65
105
53
71
61
19
Emile Maurin 18-1190-30
18-1190-30
Filetage métrique
6.30
M30
49
56
20
45
65
105
53
71
61
19
Emile Maurin 18-1190-33
18-1190-33
Filetage métrique
7.00
M33
68
77
30
54
83
146
71
98
87
19
Emile Maurin 18-1190-36
18-1190-36
Filetage métrique
10.00
M36
68
77
30
54
84
146
71
98
87
19
Emile Maurin 18-1190-39
18-1190-39
Filetage métrique
10.00
M39
68
77
30
63
84
146
71
98
87
19
Emile Maurin 18-1190-42
18-1190-42
Filetage métrique
12.50
M42
68
77
30
63
84
146
71
98
87
19
Emile Maurin 18-1192-5/16
18-1192-5/16
Filetage UNC
0.40
5/16"
34
38
13
18
35
68
35
43
41
6
Emile Maurin 18-1192-3/8
18-1192-3/8
Filetage UNC
0.60
3/8"
34
38
13
18
37
68
35
43
39
8
Emile Maurin 18-1192-1/2
18-1192-1/2
Filetage UNC
1.00
1/2"
34
38
13
24
39
68
35
43
36
10
Emile Maurin 18-1192-5/8
18-1192-5/8
Filetage UNC
1.70
5/8"
34
38
13
31
43
68
35
52
42
13
Emile Maurin 18-1192-3/4
18-1192-3/4
Filetage UNC
2.50
3/4"
34
38
13
31
47
68
35
52
38
16
Emile Maurin 18-1192-7/8
18-1192-7/8
Filetage UNC
3.50
7/8"
49
56
20
37
69
105
53
71
57
19
Emile Maurin 18-1192-1
18-1192-1
Filetage UNC
4.50
1"
49
56
20
43
71
105
53
71
55
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청