카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-870 - Volant plein pour indicateur gravitationnel - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs gravitationnels
17_87
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateurs_gravitationnels/17_87/17_870.prj},{NB=emile_maurin_17-870-125},{REF=17-870-125},{D1=125},{D2=12},{D3=31},{D4=25.5},{L1=18},{L2=61.0},{L3=4.0},{L4=15},{DIAP=23},{DIAI=60},{GN0008=Gr.60},{GN0003=Gr.60},{ABS1=67.200},{ABS2=41.000},{R1=2.000},{R2=2.500},{R3=3.000},{ABS4=77.000},{ABS5=45.500},{C=5.000},{S=3.750},{W1=24.000},{W2=27.000},{ABS3=12.800},{ABS6=39.000},{ABS7=104.000},{A1=94.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-870.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DIAI
Ø indicateur
[mm]
Emile Maurin 17-870-80
17-870-80
80
10
26
20.5
16
48.0
3.5
13
42
Emile Maurin 17-870-100
17-870-100
100
10
28
20.5
17
58.0
3.5
14
42
Emile Maurin 17-870-125
17-870-125
125
12
31
25.5
18
61.0
4.0
15
60
Emile Maurin 17-870-160
17-870-160
160
14
36
29.0
20
68.0
4.0
18
60
Emile Maurin 17-870-200
17-870-200
200
18
42
33.0
24
75.0
4.5
20
60
Emile Maurin 17-870-250
17-870-250
250
22
48
37.0
28
81.5
4.5
23
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청