카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-860 - Volant deux bras pour indicateur gravitationnel - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs gravitationnels
17_86
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateurs_gravitationnels/17_86/17_860.prj},{NB=emile_maurin_17-860-160},{REF=17-860-160},{FORM=Sans poignée},{D1=160},{D2=14},{D3=26},{D4=40},{D5=76},{L1=27},{L2=51},{L3=12},{L4=25},{DIAP=26},{DIAI=60},{DIM02=63},{DIM09=M8},{NDM1=8.000},{KDM1=6.647},{DIM12=80},{DIM13=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{WEIGHT=425},{D1OLD=21.000},{H=15.000},{L=80.000},{HD=76.000},{HL=34.000},{HD1=57.000},{HL1=1.000},{A1=31.600},{A2=39.000},{A3=45.000},{A4=30.500},{A5=37.000},{SIZE=2.000},{RUCKA=64.750},{VER=1},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-860.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DIAP
Ø poignée
[mm]
DIAI
Ø indicateur
[mm]
Emile Maurin 17-860-160
17-860-160
Sans poignée
160
14
26
40
76
27
51
12
25
26
60
Emile Maurin 17-860-200
17-860-200
Sans poignée
200
16
30
50
76
34
61
12
28
26
60
Emile Maurin 17-860-250
17-860-250
Sans poignée
250
20
35
58
76
38
70
12
32
28
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청