카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-80 - Indicateur gravitationnel - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs gravitationnels
17_80
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateurs_gravitationnels/17_80/17_80_2.prj},{NB=emile_maurin_17-807-102-200},{REF=17-807-102-200},{VERSION=Sens horaire},{RAPPORT=200},{D1=102},{D2=112.7},{D3=111.0},{L1=32},{L2=18.8},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=CE.21301},{DESCRIPTION=GA05-0012-D},{DIM05=8},{DIM06=1.0},{DIM08=76},{DIM09=89},{WEIGHT=420},{RAPX=2,4,5,6,8,10,12,15,16,20,24,30,36,40,48,50,60,72,100,120,150,200},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
RAPPORT
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 17-807-42-2
17-807-42-2
Sens horaire
2
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-4
17-807-42-4
Sens horaire
4
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-5
17-807-42-5
Sens horaire
5
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-6
17-807-42-6
Sens horaire
6
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-8
17-807-42-8
Sens horaire
8
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-10
17-807-42-10
Sens horaire
10
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-12
17-807-42-12
Sens horaire
12
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-15
17-807-42-15
Sens horaire
15
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-16
17-807-42-16
Sens horaire
16
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-20
17-807-42-20
Sens horaire
20
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-24
17-807-42-24
Sens horaire
24
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-30
17-807-42-30
Sens horaire
30
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-36
17-807-42-36
Sens horaire
36
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-40
17-807-42-40
Sens horaire
40
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-48
17-807-42-48
Sens horaire
48
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-50
17-807-42-50
Sens horaire
50
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-60
17-807-42-60
Sens horaire
60
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-72
17-807-42-72
Sens horaire
72
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-10...
17-807-42-100
Sens horaire
100
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-42-12...
17-807-42-120
Sens horaire
120
42
49.6
48.3
30
20.5
Emile Maurin 17-807-60-2
17-807-60-2
Sens horaire
2
60
68.4
67.0
32
19.3
Emile Maurin 17-807-60-4
17-807-60-4
Sens horaire
4
60
68.4
67.0
32
19.3
Emile Maurin 17-807-60-5
17-807-60-5
Sens horaire
5
60
68.4
67.0
32
19.3
Emile Maurin 17-807-60-6
17-807-60-6
Sens horaire
6
60
68.4
67.0
32
19.3
Emile Maurin 17-807-60-8
17-807-60-8
Sens horaire
8
60
68.4
67.0
32
19.3
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청