카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-34 - Vis moletée bakélite, haut
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_34
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_34/16_34.prj},{NB=emile_maurin_16-341-21-16},{REF=16-341-21-16},{D1=21},{D2=M6},{D3=13},{L1=16},{H1=25},{H2=12},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=3011},{DESCRIPTION=B.259/20 p-M6x16},{WEIGHT=13},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{ZZ=18.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 16-341-21-16
16-341-21-16
21
M6
13
16
25
12
Emile Maurin 16-341-26-20
16-341-26-20
26
M8
16
20
28
15
Emile Maurin 16-341-31-25
16-341-31-25
31
M8
19
25
32
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청