카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-765 - Bouton moleté technopolymère, à tige filetée - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_76
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_76/15_765.prj},{NB=emile_maurin_15-765-50-20},{REF=15-765-50-20},{PARTNUMBER=GN 7336-53-M10-20-NI},{NORMNR=GN 7336},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{P=1.500},{H11=32},{S=5},{VERS=3},{SW=16.000},{V=11},{L1X=25,25,30,40,50},{EI=30},{WEIGHT=0.059},{CTN=39263000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{D1=53},{D2=M10},{D3=24},{H1=31},{H2=16},{L1=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 15-765-30-11
15-765-30-11
Inox
34
M6
16
20
10,5
11
Emile Maurin 15-765-30-15
15-765-30-15
Inox
34
M6
16
20
10,5
15
Emile Maurin 15-765-30-20
15-765-30-20
Inox
34
M6
16
20
10,5
20
Emile Maurin 15-765-30-25
15-765-30-25
Inox
34
M6
16
20
10,5
25
Emile Maurin 15-765-30-30
15-765-30-30
Inox
34
M6
16
20
10,5
30
Emile Maurin 15-765-40-15
15-765-40-15
Inox
42
M8
19
25
13
15
Emile Maurin 15-765-40-20
15-765-40-20
Inox
42
M8
19
25
13
20
Emile Maurin 15-765-40-25
15-765-40-25
Inox
42
M8
19
25
13
25
Emile Maurin 15-765-40-30
15-765-40-30
Inox
42
M8
19
25
13
30
Emile Maurin 15-765-40-40
15-765-40-40
Inox
42
M8
19
25
13
40
Emile Maurin 15-765-50-20
15-765-50-20
Inox
53
M10
24
31
16
20
Emile Maurin 15-765-50-25
15-765-50-25
Inox
53
M10
24
31
16
25
Emile Maurin 15-765-50-30
15-765-50-30
Inox
53
M10
24
31
16
30
Emile Maurin 15-765-50-40
15-765-50-40
Inox
53
M10
24
31
16
40
Emile Maurin 15-765-50-50
15-765-50-50
Inox
53
M10
24
31
16
50
Emile Maurin 15-765-401-1...
15-765-401-15
Inox
42
M8x1
19
26
13
15
Emile Maurin 15-765-401-2...
15-765-401-20
Inox
42
M8x1
19
26
13
20
Emile Maurin 15-765-401-2...
15-765-401-25
Inox
42
M8x1
19
26
13
25
Emile Maurin 15-765-401-3...
15-765-401-30
Inox
42
M8x1
19
26
13
30
Emile Maurin 15-765-501-2...
15-765-501-20
Inox
53
M10x1
24
32
16
20
Emile Maurin 15-765-501-2...
15-765-501-25
Inox
53
M10x1
24
32
16
25
Emile Maurin 15-765-501-3...
15-765-501-30
Inox
53
M10x1
24
32
16
30
Emile Maurin 15-765-501-4...
15-765-501-40
Inox
53
M10x1
24
32
16
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청