카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-190 - Bouton croisillon technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_19
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_19/15_190.prj},{NB=emile_maurin_15-190-40},{REF=15-190-40},{D1=40},{D2=M 8},{D2X=8},{D3=18},{D4=21},{H1=25},{H2=13},{H3=14},{R1=60},{R2=3.0},{R3=2.0},{R4=14.5},{R5=1.5},{S1=2.5},{W1=87.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-190.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 15-190-32
15-190-32
32
M 6
14
18
20
10
12
50
2.5
2.0
13.0
1.5
2
Emile Maurin 15-190-40
15-190-40
40
M 8
18
21
25
13
14
60
3.0
2.0
14.5
1.5
2.5
Emile Maurin 15-190-50
15-190-50
50
M 10
22
25
32
20
18
70
4.0
2.5
16.0
2.0
3
Emile Maurin 15-190-63
15-190-63
63
M 12
26
32
40
25
22
80
5.0
3.0
21.0
2.0
3
Emile Maurin 15-190-80
15-190-80
80
M 16
35
40
50
30
30
100
6.0
4.0
28.0
3.0
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청