카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-025 - Boule bakélite avec insert acier - Noire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boules
15_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boules/15_02/15_025.prj},{NB=emile_maurin_15-025-25},{REF=15-025-25},{COU=Noire},{INS=Acier},{D1=25},{D2=M 6},{D2X=6},{D3=15},{H1=22.5},{H2=9.0},{P=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-025.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COU
Couleur
ⁿ/ₐ
INS
Insert
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
min.
[mm]
Emile Maurin 15-025-20
15-025-20
Noire
Acier
20
M 5
12
18.0
7.5
Emile Maurin 15-025-25
15-025-25
Noire
Acier
25
M 6
15
22.5
9.0
Emile Maurin 15-025-32
15-025-32
Noire
Acier
32
M 8
18
29.0
12.0
Emile Maurin 15-025-40
15-025-40
Noire
Acier
40
M 10
22
37.0
15.0
Emile Maurin 15-025-50
15-025-50
Noire
Acier
50
M 12
27
46.0
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청