카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 14-10 - Manette courte, acier, Alésée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes simples
14_10
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_simples/14_10/14_10.prj},{NB=emile_maurin_14-106-50},{D3X=0.000},{B=11.0},{H=26},{ABS1=5.000},{ABS2=8.000},{ABS3=7.000},{ABS4=0.000},{WEIGHT=0.0300},{REF=14-106-50},{VERSION=Taraudée},{L1=50},{L2=48},{D1=M8},{D2=-},{D3=10},{D4=12.5},{D5=16},{H1=26.0},{H2=11.0},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{NDM=8.000},{KDM=6.647}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 14-105-63
14-105-63
Alésée
63
60
-
10
13
16.0
20
32.0
14.0
Emile Maurin 14-105-80
14-105-80
Alésée
80
76
-
12
16
20.0
25
40.0
17.5
Emile Maurin 14-105-100
14-105-100
Alésée
100
95
-
16
20
25.0
32
51.0
23.0
Emile Maurin 14-106-50
14-106-50
Taraudée
50
48
M8
-
10
12.5
16
26.0
11.0
Emile Maurin 14-106-63
14-106-63
Taraudée
63
60
M10
-
13
16.0
20
32.0
14.0
Emile Maurin 14-106-80
14-106-80
Taraudée
80
76
M12
-
16
20.0
25
40.0
17.5
Emile Maurin 14-106-100
14-106-100
Taraudée
100
95
M16
-
20
25.0
32
51.0
23.0
Emile Maurin 14-106-125
14-106-125
Taraudée
125
119
M20
-
25
31.0
40
63.5
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청