카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 12504 - Ecrou hexagonal bas Hm - Acier classe 04 - Galvanisé à chaud - ISO 4035
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous Hexagonaux
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_hexagonaux/12504.prj},{NB=emile_maurin_1250416},{REF=1250416},{MAT=Acier classe 04 - galvanisé à chaud},{D=16},{M=8.0},{S=24.0},{D1=13.835},{P=2.000},{IDNR=},{NENN=M 16},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Dia. nominal de filetage
[mm]
M
Hauteur total
[mm]
S
Surplats
[mm]
Emile Maurin 125042
125042
Acier classe 04 - galvani...
2
1.2
4.0
Emile Maurin 125043
125043
Acier classe 04 - galvani...
3
1.8
5.5
Emile Maurin 125044
125044
Acier classe 04 - galvani...
4
2.2
7.0
Emile Maurin 125045
125045
Acier classe 04 - galvani...
5
2.7
8.0
Emile Maurin 125046
125046
Acier classe 04 - galvani...
6
3.2
10.0
Emile Maurin 125048
125048
Acier classe 04 - galvani...
8
4.0
13.0
Emile Maurin 1250410
1250410
Acier classe 04 - galvani...
10
5.0
16.0
Emile Maurin 1250412
1250412
Acier classe 04 - galvani...
12
6.0
18.0
Emile Maurin 1250414
1250414
Acier classe 04 - galvani...
14
7.0
21.0
Emile Maurin 1250416
1250416
Acier classe 04 - galvani...
16
8.0
24.0
Emile Maurin 1250418
1250418
Acier classe 04 - galvani...
18
9.0
27.0
Emile Maurin 1250420
1250420
Acier classe 04 - galvani...
20
10.0
30.0
Emile Maurin 1250422
1250422
Acier classe 04 - galvani...
22
11.0
34.0
Emile Maurin 1250424
1250424
Acier classe 04 - galvani...
24
12.0
36.0
Emile Maurin 1250427
1250427
Acier classe 04 - galvani...
27
13.5
41.0
Emile Maurin 1250430
1250430
Acier classe 04 - galvani...
30
15.0
46.0
Emile Maurin 1250433
1250433
Acier classe 04 - galvani...
33
16.5
50.0
Emile Maurin 1250436
1250436
Acier classe 04 - galvani...
36
18.0
55.0
Emile Maurin 1250439
1250439
Acier classe 04 - galvani...
39
19.5
60.0
Emile Maurin 1250442
1250442
Acier classe 04 - galvani...
42
21.0
65.0
Emile Maurin 1250445
1250445
Acier classe 04 - galvani...
45
22.5
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청