카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-826 - Poignée étrier plate - Patte de fixation - Pelliculé noire
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_82
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_82/11_826.prj},{NB=emile_maurin_11-826-20-160},{REF=11-826-20-160},{FORM=B},{MAT=Pelliculée},{AUSWAHL=Pelliculée},{L1=20},{L2=160},{L3=10},{L4=170},{L5=181},{L6=193},{L7=23},{D=5},{D2=5.2},{H1=45},{H2=6},{H3=7.5},{H4=10},{R1=15},{NR=2},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=11-822.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 11-826-20-12...
11-826-20-120
Pelliculée
20
120
10
130
141
153
23
5.2
45
6
7.5
15
Emile Maurin 11-826-20-16...
11-826-20-160
Pelliculée
20
160
10
170
181
193
23
5.2
45
6
7.5
15
Emile Maurin 11-826-20-18...
11-826-20-180
Pelliculée
20
180
10
190
201
213
23
5.2
45
6
7.5
15
Emile Maurin 11-826-20-20...
11-826-20-200
Pelliculée
20
200
10
210
221
233
23
5.2
45
6
7.5
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청