카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-561 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis CHC polypropylène
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_56
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_56/11_561.prj},{NB=emile_maurin_11-561-132},{REF=11-561-132},{L1=132},{L2=150},{L3=108},{L4=27},{L5=7},{D1=8.5},{D2=13.5},{H1=45},{H2=16},{H3=8.5},{INFOS=INFOTEXTE},{L=150},{F=132.0},{D=8.5},{D11=13.5},{H=45},{H11=8.500},{CODE=37181},{DESCRIPTION=M.443/150 N-CH},{H22=16},{B=7.000},{LL=27},{L11=108},{DIM11=2000},{DIM12=1300},{DIM13=12},{DIM14=5},{WEIGHT=40},{R1=4.5},{R2=9},{R3=4.5},{H33=7.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
+/- 1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 11-561-94
11-561-94
93.5
109
74
21
6
6.5
10.5
38
13
7
Emile Maurin 11-561-1171
11-561-1171
117
137
93
26
7
6.5
10.5
41
15
6
Emile Maurin 11-561-117
11-561-117
117
137
93
26
7
8.5
13.5
41
15
8.5
Emile Maurin 11-561-122
11-561-122
122
142
100
26
7
8.5
13.5
41
15
8.5
Emile Maurin 11-561-132
11-561-132
132
150
108
27
7
8.5
13.5
45
16
8.5
Emile Maurin 11-561-140
11-561-140
140
160
113
27
7
8.5
13.5
46
16
8.5
Emile Maurin 11-561-149
11-561-149
150
172
125
27
7
8.5
13.5
47
17
8.5
Emile Maurin 11-561-160
11-561-160
160
179
132
28
7.5
8.5
13.5
50
17
8.5
Emile Maurin 11-561-179
11-561-179
179
196
151
28
7.5
8.5
13.5
50
17
8.5
Emile Maurin 11-561-235
11-561-235
235
260
201
30
8.5
10.5
16.5
54
20
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청