카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-114 - Poignée déportée inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_114
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_114/11_114.prj},{NB=emile_maurin_11-1140-100},{REF=11-1140-100},{PARTNUMBER=GN 730.5-A4-120-GS},{NORMNR=GN 730.5},{L11=120},{D=M6},{NDM=6.000},{A=10},{B1=6},{B2=12.5},{B3=35},{H11=32},{H22=25},{L22=100},{T=9},{WEIGHT=0.347},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{L1=100},{L2=120},{L3=10},{L4=6},{L5=35},{L6=12.5},{D1=M6},{H1=32},{H2=25},{H3=9},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
L6
l6
[mm]
D1
d1
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
Emile Maurin 11-1140-100
11-1140-100
100
120
10
6
35
12.5
M6
32
25
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청