MMR - Double socket tapers
Düker
Flow Control
10. Pressure Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dueker/flow_control/10_presure_pipe_fittings/mmr.prj},{NB=RFMMR-1510NOEET(400)},{ARTNR=703021},{DN1=150},{DN2=100},{LU=150},{F=3},{D1N=170.00},{D2N=172},{D3N=183.6},{D4N=215.0},{D5N=178.0},{A1N=16.5},{A2N=46.00},{A3N=10.5},{A4N=18.00},{A5N=8.00},{A6N=50.40},{A7N=13.00},{A8N=35},{A9N=5},{W1N=4.8},{W2N=129.69},{W3N=45},{W4N=20.14},{TN=129},{BN=24.5},{EN=7.8},{NS=1},{D1T=170.00},{D2T=172},{D3T=183.6},{D4T=215.0},{A1T=16.5},{A2T=46.00},{A3T=10.50},{A4T=18.00},{A5T=8.00},{A6T=50.40},{A7T=13.00},{W1T=4.80},{W2T=129.69},{W3T=45},{TT=94},{BT=24.5},{ET=7.8},{TY=1},{XX=1},{WN=0},{ETIMARCO=RFMMR-1510NOEET},{EC003024=EFSE0002},{EF025616=Cast iron},{EF010671=Other},{MUVEVIS=Novo Sit®},{EF025617=Cast iron},{BEVIS=etec Email},{EF010673=Other},{LOG=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARCO
Article Code
ⁿ/ₐ
DN1
Sleeve size
[mm]
DN2
Sleeve size
[mm]
MUVEVIS
Sleeve connection
ⁿ/ₐ
BEVIS
Coating
ⁿ/ₐ
LU
Lu
[mm]
E1
e1
[mm]
E2
e2
[mm]
G
Weight
[kg]
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
MMR DN 100/80 Novo Sit® ...
RFMMR-1008NOP04
100
80
Novo Sit®
Epoxy signalblue RAL 5005
90
7.0
7.0
8.1
ISO 2531;EN 545
704096
MMR DN 100/80 Novo Sit® ...
RFMMR-1008NOEET
100
80
Novo Sit®
etec Email
90
7.0
7.0
8.1
ISO 2531;EN 545
777167
MMR DN 150/100 TYTON® Ep...
RFMMR-1510TYP04
150
100
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
150
7.8
7.2
15.7
ISO 2531;EN 545
875362
MMR DN 150/125 Novo Sit®...
RFMMR-1512NOEET
150
125
Novo Sit®
etec Email
100
7.8
7.5
12.6
ISO 2531;EN 545
719897
MMR DN 150/125 Novo Sit®...
RFMMR-1512NOP04
150
125
Novo Sit®
Epoxy signalblue RAL 5005
100
7.8
7.5
12.6
ISO 2531;EN 545
704099
MMR DN 200/80 TYTON® Epo...
RFMMR-2008TYP15
200
80
TYTON®
Epoxy traffic yellow RAL ...
280
8.4
7.0
22.7
EN 969
MMR DN 200/80 TYTON® Epo...
RFMMR-2008TYP06
200
80
TYTON®
Epoxy black RAL 9005
280
8.4
7.0
22.7
EN 598
MMR DN 200/80 TYTON® Epo...
RFMMR-2008TYP07
200
80
TYTON®
Epoxy brown-red RAL 3011
280
8.4
7.0
22.7
EN 598
MMR DN 200/80 TYTON® Epo...
RFMMR-2008TYP04
200
80
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
280
8.4
7.0
22.7
ISO 2531;EN 545
MMR DN 200/80 TYTON® -
RFMMR-2008TYEET
200
80
TYTON®
etec Email
280
8.4
7.0
22.7
ISO 2531;EN 545
MMR DN 125/100 Novo Sit®...
RFMMR-1210NOP15
125
100
Novo Sit®
Epoxy traffic yellow RAL ...
100
7.5
7.2
9.8
EN 969
MMR DN 125/100 Novo Sit®...
RFMMR-1210NOP06
125
100
Novo Sit®
Epoxy black RAL 9005
100
7.5
7.2
9.8
EN 598
MMR DN 125/100 TYTON® -
RFMMR-1210TYEET
125
100
TYTON®
etec Email
100
7.5
7.2
11.8
ISO 2531;EN 545
308315
MMR DN 125/100 TYTON® Ep...
RFMMR-1210TYP04
125
100
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
100
7.5
7.2
11.8
ISO 2531;EN 545
863634
MMR DN 150/65 TYTON® Epo...
RFMMR-1506TYP15
150
65
TYTON®
Epoxy traffic yellow RAL ...
180
7.8
7.0
13.0
EN 969
MMR DN 150/80 Novo Sit® ...
RFMMR-1508NOP04
150
80
Novo Sit®
Epoxy signalblue RAL 5005
190
7.8
7.0
12.3
ISO 2531;EN 545
724695
MMR DN 150/80 Novo Sit® ...
RFMMR-1508NOEET
150
80
Novo Sit®
etec Email
190
7.8
7.0
12.3
ISO 2531;EN 545
304733
MMR DN 150/100 Novo Sit®...
RFMMR-1510NOP04
150
100
Novo Sit®
Epoxy signalblue RAL 5005
150
7.8
7.2
13.4
ISO 2531;EN 545
863684
MMR DN 150/125 Novo Sit®...
RFMMR-1512NOP15
150
125
Novo Sit®
Epoxy traffic yellow RAL ...
100
7.8
7.5
12.6
EN 969
MMR DN 125/80 Novo Sit® ...
RFMMR-1208NOP15
125
80
Novo Sit®
Epoxy traffic yellow RAL ...
140
7.5
7.0
9.9
EN 969
MMR DN 125/80 TYTON® -
RFMMR-1208TYEET
125
80
TYTON®
etec Email
140
7.5
7.0
11.3
ISO 2531;EN 545
308318
MMR DN 125/80 TYTON® Epo...
RFMMR-1208TYP04
125
80
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
140
7.5
7.0
11.3
ISO 2531;EN 545
705944
MMR DN 150/125 TYTON® Ep...
RFMMR-1512TYP04
150
125
TYTON®
Epoxy signalblue RAL 5005
100
7.8
7.5
15.7
ISO 2531;EN 545
863728
MMR DN 150/125 TYTON® -
RFMMR-1512TYEET
150
125
TYTON®
etec Email
100
7.8
7.5
15.7
ISO 2531;EN 545
780690
MMR DN 200/100 Novo Sit®...
RFMMR-2010NOEET
200
100
Novo Sit®
etec Email
250
8.4
7.2
18.3
ISO 2531;EN 545
724716
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청