MLC 5007 60 x 90 - Spannsatz MLC 5007 60 x 90
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5007
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205007/mlc205007206020x2090.prj},{NB=MLC 5007 60 x 90},{ARTIKELID=MLC 5007 60 x 90},{SHAFTDIAM=60},{TOTWIDOUTSCRE=34},{TOTWIDWITSCRE=41},{TIGHTSCREW=41},{TORQUE=2},{OUTERDIAM=90},{AXIALFORCE=80},{SURPRESSHUB=120},{PREVIEW=mlc5007-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5007 60 x 90},{ORDERDES=MLC 5007 60 x 90},{SCREWSIZE=M 8},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5007},{NN_CUSTOM=MLC 5007 60 x 90},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5007 60 x 90},{PRJPREVIEW=mlc5007-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5007-60x90_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 5007 60 x 90
MLC 5007 60 x 90
Spannsatz MLC 5007 60 x 9...
60
MLC 5007 60 x 90
34
41
M 8
41
2
90
80
120
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Z8 - Locking assemblies, type Z8
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MLC 7000 60 x 90 - Claming sets MLC 7000 60 x 90
Walther Flender
09.10.2023
MLC 1000 60 x 90 - Claming sets MLC 1000 60 x 90
Walther Flender
09.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청