MLC 3000 75 x 95 - Spannsatz MLC 3000 75 x 95
Walther Flender
Spannsatz
MLC 3000
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc203000/mlc203000207520x2095.prj},{NB=MLC 3000 75 x 95},{ARTIKELID=MLC 3000 75 x 95},{SHAFTDIAM=75},{TOTWIDOUTSCRE=91},{TOTWIDWITSCRE=101},{TIGHTSCREW=83},{TORQUE=6},{OUTERDIAM=95},{AXIALFORCE=170},{SURPRESSHUB=70},{PREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 3000 75 x 95},{ORDERDES=MLC 3000 75 x 95},{SCREWSIZE=M 10},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 3000},{NN_CUSTOM=MLC 3000 75 x 95},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 3000 75 x 95},{PRJPREVIEW=mlc3000-80x100_asm.jpg},{STPFILE=mlc3000-75x95_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 3000 75 x 95
MLC 3000 75 x 95
Spannsatz MLC 3000 75 x 9...
75
MLC 3000 75 x 95
91
101
M 10
83
6
95
170
70
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MLC 3000 110 x 140 - Claming sets MLC 3000 110 x 140
Walther Flender
09.10.2023
MLC 3000 80 x 100 - Claming sets MLC 3000 80 x 100
Walther Flender
09.10.2023
23350-01 - Keyless locking couplings Form A stainless steel
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청