MLC 1000 140 x 190 - Spannsatz MLC 1000 140 x 190
Walther Flender
Spannsatz
MLC 1000
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc201000/mlc2010002014020x20190.prj},{NB=MLC 1000 140 x 190},{ARTIKELID=MLC 1000 140 x 190},{SHAFTDIAM=140},{TOTWIDOUTSCRE=38},{TOTWIDWITSCRE=50},{TIGHTSCREW=135},{TORQUE=23850},{OUTERDIAM=190},{AXIALFORCE=341},{SURPRESSHUB=140},{PREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 1000 140 x 190},{ORDERDES=MLC 1000 140 x 190},{SCREWSIZE=M 12},{RECINSTOLE=h9/H9},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 1000},{NN_CUSTOM=MLC 1000 140 x 190},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 1000 140 x 190},{PRJPREVIEW=mlc1000-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc1000-140x190_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 1000 140 x 190
MLC 1000 140 x 190
Spannsatz MLC 1000 140 x ...
140
MLC 1000 140 x 190
38
50
M 12
135
23850
190
341
140
h9/H9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청