카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
MKS - Rotary clamp cylinder
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Other Cylinders
MKS-Rotary clamp cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/other_cylinders/mks/mks_asmtab.prj},{NB=MKS25X10R (0)},{IDNR=},{SERIES=MKS},{BORE=25},{STROKE=10},{DOS=R},{ACC=},{REEDSWITCH=},{SWITCHQUANTITY=},{POS=0},{PPATH=assemblies/mks_asmtpl.prj},{A=8},{B=28},{C=3},{D=63},{E=73.5},{F=3},{G=23},{H=12},{I=M5X0.8},{J=-},{K=40},{L=28},{M=M8X1.25},{S=12},{MA=5.2},{MB=9dp7},{MC=M6X1.0dp10},{N=-},{NA=22},{P=10},{R=7.5},{V=16},{W=16},{X=35},{Y=51},{Z=M6X1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
MKS12X10R
MKS
12
5
16
-
35.5
48
2.5
-
6
M5X0.8
-
25
15.5
M3X0.5
6
Φ3.4
Φ6.5dp4
M4X0.7dp8
-
18
5
4
8
8
20
29
M4X0.7
MKS16X10R
MKS
16
5
16
-
35.5
48
2.5
-
8
M5X0.8
-
29
20
M5X0.8
10
Φ3.4
Φ6.5dp4
M4X0.7dp8
-
18
7
5
11
11
25
36
M4X0.7
MKS20X10R
MKS
20
7.5
27
3.5
62
73
3
20
12
M5X0.8
-
36
25.5
M8X1.25
12
Φ5.2
Φ9dp7
M6X1.0dp10
-
22
10
7.5
16
16
35
51
M6X1.0
MKS25X10R
MKS
25
8
28
3
63
73.5
3
23
12
M5X0.8
-
40
28
M8X1.25
12
Φ5.2
Φ9dp7
M6X1.0dp10
-
22
10
7.5
16
16
35
51
M6X1.0
MKS32X10R
MKS
32
9
33
4.5
72
94
5.5
30
16
RC(PT)1/8
4.5
45
34
M10X1.5
15
Φ5.2
Φ9dp7
M6X1.0dp12
14
25
14
10
19
19
45
67
M8X1.25
MKS40X10R
MKS
40
10
26
4
65
94
5.5
30
16
RC(PT)1/8
5
52
40
M10X1.5
15
Φ5.2
Φ9dp7
M6X1.0dp10
15
25
14
10
19
19
45
67
M8X1.25
MKS50X20R
MKS
50
10
30
4
77
111
5.5
37
20
RC(PT)1/4
7
64
50
M12X1.75
20
Φ6.8
Φ11dp8.5
M8X1.25dp15
19
40
17
10
22
22
65
88
M10X1.5
MKS63X20R
MKS
63
12
31
4
80
115
5.5
48
20
RC(PT)1/4
7
77
60
M12X1.75
20
Φ8.6
Φ14dp10.5
M10X1.5dp18
22
40
17
10
22
22
65
88
M10X1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청