MKM - Miniature metal bellows couplings
Jakob Antriebstechnik
Servo couplings
Miniature couplings
Powered by
CAD모델 선택
{jakob_antriebstechnik/servo_couplings/miniature_couplings/mkm_asmtab.prj},{NB=MKM 2 - D1=3 D2=3},{SIZE=2.0},{TN=2.0},{D1=3.00},{D2=3.00},{D12MIN=3.00},{D12MAX=14.00},{LX=42.0},{AX=24.5 (27.5)},{MIX=3.0},{TSX=230},{MAXSAX=0.50},{MAXSLX=0.20},{ASRX=15},{LSRX=15},{WEIGHTX=30},{TTSX=2},{BX=13.0},{CX=7.5 (9.6)},{FX=M 3},{XF=3.0},{XL=10},{N=1},{PPATH=mkm_parts/mkm_asmtpl.prj},{CTN=84836080},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{XN=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TN
Nominal torque
[Nm]
L
Overall length L±0.5
[mm]
A
Outer diameter ØA
[mm]
MI
Moment of inertia
[10^-6kgm^2]
TS
Torsional stiffness
[10^-3Nm/arcmin]
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
[mm]
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
[mm]
ASR
Axial spring rate
[N/mm]
LSR
Lateral spring rate
[N/mm]
WEIGHT
Mass approx.
[kg]
B
Length B
[mm]
C
Length C
[mm]
F
Thread F
ⁿ/ₐ
MKM 0.4 - D1=3 D2=3
MKM 0.4 - D1=3 D2=3
0.4
0.4
30.0
16.5
0.3
50
0.35
0.20
10
15
10
9.0
4.6
M 2.5
MKM 0.9 - D1=3 D2=3
MKM 0.9 - D1=3 D2=3
0.9
0.9
31.5
16.5
0.4
90
0.30
0.20
21
26
12
9.0
4.6
M 2.5
MKM 2 - D1=3 D2=3
MKM 2 - D1=3 D2=3
2.0
2.0
42.0
24.5 (27.5)
3.0
230
0.50
0.20
15
15
30
13.0
7.5 (9.6)
M 3
MKM 4 - D1=5 D2=5
MKM 4 - D1=5 D2=5
4.0
4.0
44.0
24.5 (27.5)
3.0
460
0.40
0.20
35
65
40
13.0
7.5 (9.6)
M 3
MKM 7 - D1=6 D2=6
MKM 7 - D1=6 D2=6
7.0
7.0
57.0
32.5
14.0
1100
0.60
0.25
45
60
80
14.0
11
M 4
MKM 8 - D1=6 D2=6
MKM 8 - D1=6 D2=6
8.0
8.0
59.7
39.5 (44.5)
26.0
1350
0.80
0.30
16
24
130
16.6
13 (15.5)
M 5
MKM 12 - D1=6 D2=6
MKM 12 - D1=6 D2=6
12.0
12.0
62.2
39.5 (44.5)
30.0
2050
0.70
0.25
40
70
140
16.6
13 (15.5)
M 5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MKP - Miniature metal bellows couplings short design
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
ESM-A - Elastomer coupling with conical hub
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
KPP - Metal bellows couplings with plug-in design
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
KM - Metal bellows couplings with clamping hub
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
MKG - Miniature metal bellows couplings with welded design
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청