magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MKGV - 보호 덕트 콘넥터-나사산 콘넥터
Festo
제품
공압 피팅 시스템
보호 도관 시스템
보호 도관용 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_fitting/protectsys/fitt_protec/mkgv.prj},{NB=1877303 MKGV-20-M25},{TNR=1877303},{TYP=MKGV-20-M25},{INFO=2014-08-31},{D1=M25x1.5},{D1N=25.000},{D2=19.000},{D3=35.500},{L1=43.000},{L2=11.000},{L3=12.000},{SW=32.000},{V=2.000},{D4=31.500},{L4=14.000},{D5=13.250},{D6=13.100},{D7=11.250},{L5=14.000},{L6=1.600},{L7=1.100},{L8=2.900},{L9=1.100},{COL=0.12,0.12,0.12,0.00},{CNSMASSEXACT=0.013},{EOLDATE=31.08.2014},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 8. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
177591 MKGV-20-PG-21
177591
MKGV-20-PG-21
Pg21
20.000
26.000
34.000
12.000
17.000
32.000
0.000
177592 MKGV-23-PG-29
177592
MKGV-23-PG-29
Pg29
31.000
32.000
42.000
13.000
21.000
41.000
0.000
177593 MKGV-37-PG-29
177593
MKGV-37-PG-29
Pg29
31.000
42.000
50.000
17.000
22.000
50.000
0.000
1877303 MKGV-20-M25
1877303
MKGV-20-M25
M25x1.5
19.000
35.500
43.000
11.000
12.000
32.000
0.013
1877304 MKGV-23-M32
1877304
MKGV-23-M32
M32x1.5
26.000
44.000
50.500
13.000
15.000
40.000
0.019
1877305 MKGV-37-M40
1877305
MKGV-37-M40
M40x1.5
32.000
53.000
59.000
15.000
19.000
48.000
0.029
3152612 MKGV-23-M32-B
3152612
MKGV-23-M32-B
M32x1.5
26.500
40.000
56.000
22.000
17.000
33.000
0.017
4052568062514
3152613 MKGV-36-M40
3152613
MKGV-36-M40
M40x1.5
33.000
53.000
74.500
30.600
22.000
50.000
0.046
4052568062521
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청