카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
MINIRAIL MNN 15
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Profiled miniature guideway MINIRAIL
15
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/15/mn_standard_wagen_15_asmtab.prj},{NB=Minirail 1MNN 15-70-15-15-G1-V0-(1)},{IDNR=},{TYP=MNN 15},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=70},{L5=15},{L10=15},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0},{A=16.000},{B=32.000},{B1=15.000},{B2=8.500},{J=12.000},{J1=9.500},{L=43.700},{L1=20.000},{L4=40.000},{L6=40.700},{L8=0.000},{N=25.000},{E=M3},{F1=3.500},{F2=6.000},{G=4.000},{G2=5.000},{M1=5.550},{O=4.900},{HS2=4.500},{HS3=2.800},{FS1=0.500},{FS2=0.300},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=1.500},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=15.0},{YSK=15.0},{WSMIN=5.000},{YSMIN=5.000},{LSMI=70.0},{LSMA=990.0},{LSMAS=950.0},{PPATH=../../../minirail_mn/mn_minirail_sbl.prj},{VERS=1.000},{ASSIPRODUCT=1},{BG=15},{C0=5620},{C=3680},{M0Q=42.7},{M0L=28.1},{MQ=27.9},{ML=18.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L4
Pitch
[mm]
L6
[mm]
N
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
G2
[mm]
M1
[mm]
O
[mm]
C0
Static load capacity
[N]
C
Dynamic load capacity
[N]
M0Q
Permissible lateral static torque
[Nm]
M0L
Permissible longitudinal static torque
[Nm]
MQ
Permissible lateral dynamic torque
[Nm]
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
[Nm]
Minirail 1 MNN 15-70-15-1...
MNN 15
16.000
32.000
15.000
8.500
12.000
9.500
43.700
20.000
40.000
40.700
25.000
M3
3.500
6.000
4.000
5.000
5.550
4.900
5620
3680
42.7
28.1
27.9
18.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청