카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
MFQ19A,MFQ20A,MFQ21A - Oil seal double lip/single lip type
PRiCi FA
Small parts
magnet
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ggg/g12/mfq19a.prj},{NB=MFQ19A15-25},{LV1=Double lip type},{LV2=Peripheral metal mold},{MAT1=NBR},{HN=Shaw HS70 ± 5},{MAT2=SPCC},{MAT3=SW-B},{SUR=black},{USE=Shaft rotation},{OTM=25-120℃},{OPE=0~0.03MPa},{IVL=Within 10m/s},{CODE=MFQ19A},{MYCODE=P_MFQ19A},{VAR02=15},{VAR04=25},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AV021=15,20,25,35,40,45,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
LV2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Oil seal material
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
MAT2
becket
ⁿ/ₐ
MAT3
spring
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
USE
use
ⁿ/ₐ
OTM
Operating temperature range
ⁿ/ₐ
OPE
Operating pressure range
ⁿ/ₐ
IVL
linear velocity
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D tol
[mm]
FIX04
C
[mm]
FIX06
C tol
[mm]
MFQ19A15-25
MFQ19A15-25
Double lip type
Peripheral metal mold
NBR
Shaw HS70 ± 5
SPCC
SW-B
black
Shaft rotation
25-120℃
0~0.03MPa
Within 10m/s
MFQ19A
+0.09/+0.04
7
±0.3
MFQ20A30-40
MFQ20A30-40
Single lip type
Peripheral metal mold
NBR
Shaw HS70 ± 5
SPCC
SW-B
black
Shaft rotation
25-120℃
0~0.03MPa
Within 0.1m/s
MFQ20A
+0.11/+0.05
7
±0.3
MFQ21A10-20
MFQ21A10-20
Single lip type
Peripheral rubber type
NBR
Shaw HS70 ± 5
SPCC
SW-B
black
Shaft rotation
25-120℃
0~0.03MPa
Within 0.1m/s
MFQ21A
+0.09/+0.04
7
±0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청