MFMS, MFMS-S, MFMS-DS, SMFMS, SMFMS-S - 표준플랜지붙이무급유부시 -스탠다드타입-동합금부시 내장싱글 원형플랜지타입-
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfms.prj},{NB=MFMS16},{SEAL=},{MATH=},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DD=16},{DDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{LA1=37},{LA=45},{L1=10},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
L 싱글
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MATHA
Matha
ⁿ/ₐ
MFMS6
MFMS6
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS8
MFMS8
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS10
MFMS10
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
10
+0.028/0
19
0/-0.021
32
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS12
MFMS12
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
12
+0.034/0
21
0/-0.021
32
10
42
6
4.5
7.5
4.1
32
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS13
MFMS13
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
13
+0.034/0
23
0/-0.021
32
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS16
MFMS16
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
16
+0.034/0
28
0/-0.021
37
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS20
MFMS20
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
20
+0.041/0
32
0/-0.025
42
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS25
MFMS25
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
25
+0.041/0
40
0/-0.025
58
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS30
MFMS30
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
30
+0.041/0
45
0/-0.025
68
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS35
MFMS35
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
35
+0.050/0
52
0/-0.030
68
15
82
10
6.6
11.0
6.1
67
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS40
MFMS40
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
40
+0.050/0
60
0/-0.030
80
15
96
13
9.0
14.0
8.1
78
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS50
MFMS50
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
50
+0.050/0
80
0/-0.030
90
15
116
13
9.0
14.0
8.1
98
'', '1018 Carbon Steel' ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청