피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
MEDO 90 CL AMBIENT - Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Ceiling mounted lights
Powered by
CAD모델 선택
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/ceiling_mounted_lights/medo_90_cl_ambient.prj},{NB=1001880(300)},{ON=1001880},{WR=5},{RAS=1050},{CUI=1.05},{WEWA=78},{INCU=30},{ICTIM=40},{LTH=25000},{PRLE=9.5},{PRWI=90},{PRHE=90},{PRDI=90},{PALE=97.0},{PAWI=12.5},{PAHE=95.5},{NEWE=9.103},{BRWE=12.098},{DIMM=1},{VAWAT=78},{VALUPW=126},{VACRI=80},{VABEAN=105},{UGRSPC=25},{PRVO=115793.750},{PAVO=115793.750},{THWIPO=1},{MWGISM=2.5},{EAN=4024163207744},{AKSCODE=0101030101},{CATEGORY=Indoor Wand- und Deckenaufbauleuchte LED},{PN=MEDO 90 AMBIENT},{TITLE=TITLE1001880},{LONGTEXT=LT1001880},{FAM=MEDO},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{INDE=LED-Treiber inkl,},{INAC=Befestigungsmaterial inkl,},{SPSKU=1005195,900730},{SPEAN=4024163252782,4024163147415},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
INDE
Betriebsgerät inklusive
ⁿ/ₐ
INAC
Zubehör inklusive
ⁿ/ₐ
SPSKU
Ersatzteil SKU
ⁿ/ₐ
SPEAN
Ersatzteil EAN
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RV
Nennspannung
[mA/V]
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
WEWA
Gewichtete Wattage
ⁿ/ₐ
VT
Spannungstyp
ⁿ/ₐ
OPTE
Betriebstemperatur
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
INCU
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
[ms]
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
LTH
Lebensdauer in Stunden
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
IPSC
IP-Sicherheitscode
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
LIDI
Lichtverteilung
ⁿ/ₐ
DIMM
Dimmbar
ⁿ/ₐ
DIMT
Dimmtechnologie
ⁿ/ₐ
LIEX
Lichtaustritt
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
ⁿ/ₐ
VOL
Stromspannung
ⁿ/ₐ
UTFRE
Nutzfrequenz
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
THWIPO
Durchgangsverdrahtung möglich
ⁿ/ₐ
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
[sq mm]
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1001878
1001878
4024163207720
0101030101
Indoor Wand- und Deckenau...
MEDO 90 AMBIENT
MEDO 90 CL AMBIENT, LED i...
The high quality MEDO AMB...
MEDO
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1005195,900730
4024163252782,40241631474...
1001950,1001951,1001952,1...
4024163221825,40241632218...
black
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
220-240V ~50/60Hz sek. 10...
1050
1.05
78
AC
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
30
40
9625 / 10225
25000
9.5
90
90
90
97.5
12.5
95.5
9.343
12.198
IP 20
I
-
1
Phasenabschnitt
-
Aufbau
Decke
78
9625 / 10225
126
3000/4000
80
105
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
116390.625
116390.625
MOD_MEDO_90_C_T
1
2.5
Nein
1001879
1001879
4024163207737
0101030101
Indoor Wand- und Deckenau...
MEDO 90 AMBIENT
MEDO 90 CL AMBIENT, LED i...
The high quality MEDO AMB...
MEDO
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1005195,900730
4024163252782,40241631474...
1001950,1001951,1001952,1...
4024163221825,40241632218...
white
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
220-240V ~50/60Hz sek. 10...
1050
1.05
78
AC
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
30
40
9625 / 10225
25000
9.5
90
90
90
97.0
12.0
96.0
9.133
11.960
IP 20
I
-
1
Phasenabschnitt
-
Aufbau
Decke
78
9625 / 10225
126
3000/4000
80
105
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
111744.000
111744.000
MOD_MEDO_90_C_T
1
2.5
Nein
1001880
1001880
4024163207744
0101030101
Indoor Wand- und Deckenau...
MEDO 90 AMBIENT
MEDO 90 CL AMBIENT, LED i...
The high quality MEDO AMB...
MEDO
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1005195,900730
4024163252782,40241631474...
1001950,1001951,1001952,1...
4024163221825,40241632218...
grey
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
220-240V ~50/60Hz sek. 10...
1050
1.05
78
AC
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
30
40
9625 / 10225
25000
9.5
90
90
90
97.0
12.5
95.5
9.103
12.098
IP 20
I
-
1
Phasenabschnitt
-
Aufbau
Decke
78
9625 / 10225
126
3000/4000
80
105
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
115793.750
115793.750
MOD_MEDO_90_C_T
1
2.5
Nein
1001890
1001890
4024163207843
0101030101
Indoor Wand- und Deckenau...
MEDO 90 AMBIENT
MEDO 90 CL AMBIENT, LED i...
The high quality MEDO AMB...
MEDO
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1002722,900730
4024163229272,40241631474...
1001950,1001951,1001952,1...
4024163221825,40241632218...
black
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
220-240V ~50/60Hz sek. 10...
1000
1.00
78
AC
-
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
9625 / 10225
25000
9.5
90
90
90
97.0
13.5
96.5
9.446
12.126
IP 20
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
78
9625 / 10225
0
3000/4000
80
105
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
126366.750
126366.750
MOD_MEDO_90_C_D
1
2.5
Nein
1001891
1001891
4024163207850
0101030101
Indoor Wand- und Deckenau...
MEDO 90 AMBIENT
MEDO 90 CL AMBIENT, LED i...
The high quality MEDO AMB...
MEDO
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1002722,900730
4024163229272,40241631474...
1001950,1001951,1001952,1...
4024163221825,40241632218...
white
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
220-240V ~50/60Hz sek. 10...
1000
1.00
78
AC
-
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
9625 / 10225
25000
9.5
90
90
90
97.0
14.0
97.0
9.342
12.200
IP 20
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
78
9625 / 10225
0
3000/4000
80
105
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
131726.000
131726.000
MOD_MEDO_90_C_D
1
2.5
Nein
1001892
1001892
4024163207867
0101030101
Indoor Wand- und Deckenau...
MEDO 90 AMBIENT
MEDO 90 CL AMBIENT, LED i...
The high quality MEDO AMB...
MEDO
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1002722,900730
4024163229272,40241631474...
1001950,1001951,1001952,1...
4024163221825,40241632218...
grey
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
220-240V ~50/60Hz sek. 10...
1000
1.00
78
AC
-
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
9625 / 10225
25000
9.5
90
90
90
98.0
13.0
96.0
9.357
11.971
IP 20
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
78
9625 / 10225
0
3000/4000
80
105
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
122304.000
122304.000
MOD_MEDO_90_C_D
1
2.5
Nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MEDO 60 - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
LEDR - LED Light -Embedded Type-
Misumi
31.05.2023
Light curtains - finger protection
Ipf Electronic
09.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청