카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
Medium load,double pin - Precompressed Unit
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
PRECOMPRESSED UNITS
PRECOMPRESSED UNIT, MEDIUM LOAD,DOUBLE PIN
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/sistemi_precompressi/carico_medio_doppia_spina/carico_medio_doppia_spina_tab.prj},{NB=1502B50122-0},{CODE=1502B50122},{CODE2=X346590078},{L1=122.000},{SX=0},{A=25.5},{B=27},{D=50},{S1=15},{F1=1455},{S2=17},{F2=3104},{S3=25},{F3=3880},{C=52},{T=27.5},{XMINIMO=25},{DH=50},{L0=127},{R=97},{SCE=2.000},{NUM=9.000},{PPATH=carico_medio_doppia_spina_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Special Springs
ⁿ/ₐ
CODE2
PSA - Mabec
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
S1
Initial deflection
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection 25% Lo
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Deflection 32% Lo
[mm]
F3
Force
[N]
C
[mm]
T
[mm]
XMINIMO
[mm]
DH
[mm]
L0
[mm]
R
[N/mm]
1502B40069
1502B40069
X346590070
69.000
20.5
22
40
17
1836
3
2160
8
2700
42
22.5
25
40
76
108
1502B40076
1502B40076
X346590071
76.000
20.5
22
40
10
1080
10
2160
15
2592
42
22.5
25
40
76
108
1502B40100
1502B40100
X346590072
100.000
20.5
22
40
12
972
13
2025
20
2592
42
22.5
25
40
102
81
1502B40122
1502B40122
X346590073
122.000
20.5
22
40
15
941
17
2006
25
2508
42
22.5
25
40
127
62.7
1502B40143
1502B40143
X346590074
143.000
20.5
22
40
19
981
19
1961
30
2528
42
22.5
25
40
152
51.6
1502B40188
1502B40188
X346590075
188.000
20.5
22
40
25
918
25
1835
40
2373
42
22.5
25
40
203
36.7
1502B50088
1502B50088
X346590076
88.000
25.5
27
50
24
2856
-
-
8
3808
52
27.5
25
50
102
119
1502B50100
1502B50100
X346590077
100.000
25.5
27
50
12
1428
13
2975
20
3808
52
27.5
25
50
102
119
1502B50122
1502B50122
X346590078
122.000
25.5
27
50
15
1455
17
3104
25
3880
52
27.5
25
50
127
97
1502B50143
1502B50143
X346590079
143.000
25.5
27
50
19
1520
19
3040
30
3920
52
27.5
25
50
152
80
1502B50188
1502B50188
X346590080
188.000
25.5
27
50
25
1495
25
2990
40
3887
52
27.5
25
50
203
59.8
1502B50232
1502B50232
X346590081
232.000
25.5
27
50
32
1405
31
2766
50
3600
52
27.5
25
50
254
43.9
1502B63105
1502B63105
X346590082
105.000
36.5
38
63
32
5376
-
-
8
6720
65
38.5
25
63
127
168
1502B63122
1502B63122
X346590083
122.000
36.5
38
63
15
2520
17
5376
25
6720
65
38.5
25
63
127
168
1502B63143
1502B63143
X346590084
143.000
36.5
38
63
19
2584
19
5168
30
6664
65
38.5
25
63
152
136
1502B63188
1502B63188
X346590085
188.000
36.5
38
63
25
2500
25
5000
40
6500
65
38.5
25
63
203
100
1502B63232
1502B63232
X346590086
232.000
36.5
38
63
32
2509
31
4939
50
6429
65
38.5
25
63
254
78.4
1502B63277
1502B63277
X346590087
277.000
36.5
38
63
38
2459
38
4917
60
6341
65
38.5
25
63
305
64.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V Ø 25 - Light load
RCM
27.11.2019
UZ 100 / UZN 100 - AHP Standard Cylinder
AHP Merkle
31.03.2024
VL Ø 63 - Extra light load
RCM
27.11.2019
SMBMW
SANKI KOGYO
01.10.2018
MDF - Standard type
Kamo Seiko
07.07.2023
L Ø 3
RCM
27.11.2019
L Ø 30
RCM
27.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청