카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
MD - Manual driving
NIASA, S.A.
Options
Powered by
CAD모델 선택
{niasa/accessories/md_asmtab.prj},{NB=M3-MD3--},{SIZE=M3},{MD=MD3},{D1=125},{D2=108},{D3=25},{DD=16},{L1=33},{L2=109},{WEIGHT=2.3},{AP=-},{D4=92.000},{D5=109.000},{D6=31.000},{R1=2.000},{R2=1.600},{R3=3.000},{CH=1.000},{A=114},{X=5.000},{Y=10.300},{SCX=5.000},{L3=2.865},{L4=18.000},{L5=7.284},{L11=33.000},{L6=18.000},{M1=4.000},{M2=8.000},{MD2=2551000003},{M1L=5.000},{PPATH=md_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Screw jack size
ⁿ/ₐ
MD
Manual driving
ⁿ/ₐ
D1
Ød1
[mm]
D2
Ød2
[mm]
D3
Ød3
[mm]
DD
ØD
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
M1-MD1--
M1-MD1--
M1
MD1
80
67
20
10
26
80
1.2
M1-MD2--
M1-MD2--
M1
MD2
100
85
20
10
30
84
1.3
M2-MD3--
M2-MD3--
M2
MD3
125
108
25
14
33
109
2.3
M2-MD4--
M2-MD4--
M2
MD4
140
122
25
14
36
112
2.4
M2-MD5--
M2-MD5--
M2
MD5
160
140
25
14
39
115
2.5
M3-MD3--
M3-MD3--
M3
MD3
125
108
25
16
33
109
2.3
M3-MD4--
M3-MD4--
M3
MD4
140
122
25
16
36
112
2.4
M3-MD5--
M3-MD5--
M3
MD5
160
140
25
16
39
115
2.5
M4-MD5--
M4-MD5--
M4
MD5
160
140
25
20
39
115
2.5
M4-MD6--
M4-MD6--
M4
MD6
200
178
26
20
45
134
5.3
M5-J1-MD7--
M5-J1-MD7--
M5-J1
MD7
250
225
26
25
51
148
6.3
Jseries-MD8--
Jseries-MD8--
Jseries
MD8
250
225
26
30
90
187
6.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청