MCOGRK, MCOGWK - 올댐형 커플링 - 고강성 세트스크류 타입 - - 키 홈 붙이 홀 -
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/mcogrk_asmtab.prj},{NB=MCOGLK20-6-6},{KGHS=d1},{NO=20},{ALT1=},{DD1=6.00},{LDC=0.00},{ALT2=},{DD2=6.00},{RDC=0.00},{D=20.0},{D1=21.0},{DD3=9.0},{L=21.4},{LL=7.0},{F=3.4},{M=M4},{ALT3=},{ALT4=},{SSH=3.400},{SPW=5.800},{SPG=3.200},{SSL=5.000},{PPATH=mcogrk/mcogrk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
DD3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
L
[mm]
F
[mm]
M
고정나사 M
ⁿ/ₐ
KLH
[mm]
BBL
b(좌축)
[mm]
TTL
t(좌축)
[mm]
KRH
[mm]
BBR
b(우축)
[mm]
TTR
t(우축)
[mm]
MCOGLK15-4-6
MCOGLK15-4-6
15
14.5
15.0
7.2
16.0
5.4
2.6
M3
0
0
0.0
0
0
0.0
MCOGLK17-5-6
MCOGLK17-5-6
17
16.8
17.5
8.2
19.8
6.7
3.2
M4
0
0
0.0
0
0
0.0
MCOGLK20-6-6
MCOGLK20-6-6
20
20.0
21.0
9.0
21.4
7.0
3.4
M4
0
2
1.0
0
0
0.0
MCOGLK26-6-6
MCOGLK26-6-6
26
26.0
27.0
12.0
25.6
9.0
4.0
M4
0
2
1.0
0
0
0.0
MCOGLK30-8-8
MCOGLK30-8-8
30
30.0
31.0
14.0
33.0
12.0
6.0
M4
0
3
1.4
0
0
0.0
MCOGLK34-10-10
MCOGLK34-10-10
34
34.0
35.0
14.0
34.0
13.0
5.5
M5
0
3
1.4
0
0
0.0
MCOGLK38-10-10
MCOGLK38-10-10
38
38.0
41.0
17.0
39.5
15.0
7.0
M5
0
3
1.4
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청