MCJI - Compact cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Compact Cylinders
Compact Cylinders
MCJI-Compact cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/compact_cylinders/compact_cylinders/mcji/mcji_asmtab.prj},{NB=MCJI-11-40-5},{CODE=MCJI-11-40-5},{MODEL=MCJI},{ST=5-300},{STYLE=11},{TUBE=40},{STROKE=5},{POS=0},{MT=},{SWITCH=},{NSW=},{AF=15},{C=14.0},{D=12},{E=54.5},{EE=G1/8},{G=10},{WH=7},{I=9},{J=2.1},{KF=M8 x 1.25},{PL=7.5},{TG=38.0},{RT=M6 x 1.0},{ZA=45},{ZB=52},{ZC=59},{A=19},{A1=17},{B=17},{B1=5},{KK=M10 x 1.25},{PPATH=mcji_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
AF
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
WH
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
PL
[mm]
TG
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
ZA
[mm]
ZB
[mm]
ZC
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
MCJI-11-20-5
MCJI
20
14
11.0
10
35.5
M5 x 0.8
8
6
9
2.1
M6 x 1.0
7.0
22.0
M5 x 0.8
37
43
49
16
14
13
4
M8 x 1.25
MCJI-11-25-5
MCJI
25
14
11.0
10
39.5
M5 x 0.8
8
6
9
2.1
M6 x 1.0
7.0
26.0
M5 x 0.8
39
45
51
16
14
13
4
M8 x 1.25
MCJI-11-32-5
MCJI
32
15
14.0
12
47.0
G1/8
10
7
9
2.1
M8 x 1.25
7.5
32.5
M6 x 1.0
44
51
58
19
17
17
5
M10 x 1.25
MCJI-11-40-5
MCJI
40
15
14.0
12
54.5
G1/8
10
7
9
2.1
M8 x 1.25
7.5
38.0
M6 x 1.0
45
52
59
19
17
17
5
M10 x 1.25
MCJI-11-50-10
MCJI
50
18
14.0
16
65.5
G1/8
14
8
12
2.6
M10 x 1.5
7.5
46.5
M8 x 1.25
45
53
61
22
20
19
6
M12 x 1.25
MCJI-11-63-10
MCJI
63
18
14.5
16
75.5
G1/8
14
8
12
2.6
M10 x 1.5
7.5
56.5
M8 x 1.25
49
57
65
22
20
19
6
M12 x 1.25
MCJI-11-80-15
MCJI
80
20
15.5
20
95.5
G1/8
17
10
12
2.6
M12 x 1.75
8.0
72.0
M10 x 1.5
54
64
74
28
26
24
8
M16 x 1.5
MCJI-11-100-15
MCJI
100
20
18.5
20
113.5
G1/8
17
10
12
2.6
M12 x 1.75
9.5
89.0
M10 x 1.5
67
77
87
28
26
24
8
M16 x 1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청