피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
MCHG2 - Parallel Gripper (3-Finger)
MINDMAN
End of Arm Tooling(EOAT)
Grippers
Parallel Gripper (2, 3-Finger)
MCHG2-Parallel Gripper (3-Finger)
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/end_of_arm_tooling/grippers/parallel_gripper/mchg2/mchg2_asmtab.prj},{NB=MCHG2-40M},{IDNR=MIN},{MODEL=MCHG2},{TUBE=40},{STROKE=8},{POS=31},{M=M},{PT=},{SWITCH=},{NSW=},{A=62},{B=47},{C=44},{D=3},{E=2.0},{F=10.0},{G=16},{H=8h9},{I=12},{J=4.5},{L=3H9},{MA=9.5},{MB=9.0},{MM=5.5},{MR=53},{N1=17.0},{N2=9.0},{P=31.0},{PP=35.0},{QA=8},{QQ=M4 x 0.7},{R=32.0},{S=7},{TT=M5 x 0.8},{UA=7.5},{UU=M5 x 0.8},{X=26.5},{XA=4},{XX=4H9},{Y=23.5},{YA=4},{YY=4H9},{Z=6},{ZA=2.0},{ZZ=42H9},{A1=38.3},{B1=30.3},{A2=33.3},{B2=25.3},{A3=33.3},{B3=25.3},{A4=42.8},{B4=34.8},{A5=33.3},{B5=25.3},{A6=33.3},{B6=25.3},{ROT=2},{PPATH=mchg2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
M
Magnet
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MM
[mm]
MR
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
PP
[mm]
QA
[mm]
QQ
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
TT
ⁿ/ₐ
UA
[mm]
UU
ⁿ/ₐ
X
[mm]
XA
[mm]
XX
[mm]
Y
[mm]
YA
[mm]
YY
[mm]
Z
[mm]
ZA
[mm]
ZZ
[mm]
MCHG2-16M
MCHG2
16
4
M
30
35
32
3
2.0
5.0
8
5h9
6
2.0
2H9
6.5
8.0
3.4
25
11.0
7.0
15.0
17.0
5
M3 x 0.5
25.0
4
M3 x 0.5
4.5
M3 x 0.5
12.5
2
2H9
11.0
2
2H9
3
1.5
17H9
MCHG2-20M
MCHG2
20
4
M
36
38
35
3
2.0
6.0
10
6h9
7
2.5
2H9
6.5
9.5
3.4
29
13.0
7.0
18.0
20.0
6
M3 x 0.5
27.0
5
M5 x 0.8
6.0
M3 x 0.5
14.5
2
2H9
13.0
2
2H9
3
1.5
21H9
MCHG2-25M
MCHG2
25
6
M
42
40
37
3
2.0
7.0
12
6h9
8
3.0
2H9
8.0
10.0
4.5
34
15.0
7.0
21.0
24.0
6
M3 x 0.5
28.0
5
M5 x 0.8
6.0
M4 x 0.7
17.0
3
3H9
14.5
3
3H9
5
1.5
26H9
MCHG2-32M
MCHG2
32
8
M
52
44
41
3
2.0
8.0
14
8h9
11
4.5
2H9
8.0
9.0
4.5
44
16.0
8.0
28.0
32.0
8
M4 x 0.7
30.5
6
M5 x 0.8
6.0
M4 x 0.7
22.0
3
3H9
19.5
3
3H9
5
2.0
34H9
MCHG2-40M
MCHG2
40
8
M
62
47
44
3
2.0
10.0
16
8h9
12
4.5
3H9
9.5
9.0
5.5
53
17.0
9.0
31.0
35.0
8
M4 x 0.7
32.0
7
M5 x 0.8
7.5
M5 x 0.8
26.5
4
4H9
23.5
4
4H9
6
2.0
42H9
MCHG2-50M
MCHG2
50
12
M
70
55
52
3
2.0
11.0
18
10h9
14
5.0
4H9
9.5
12.0
5.5
62
20.0
9.0
35.0
41.0
10
M5 x 0.8
37.5
9
M5 x 0.8
10.0
M5 x 0.8
31.0
4
4H9
28.0
4
4H9
6
2.0
52H9
MCHG2-63M
MCHG2
63
16
M
86
66
62
4
3.0
15.0
24
12h9
17
5.5
6H9
11.0
14.0
6.6
76
22.0
12.0
43.0
51.0
10
M5 x 0.8
44.0
11
M5 x 0.8
9.0
M6 x 1.0
38.0
5
5H9
34.5
5
5H9
7
2.5
65H9
MCHG2-80M
MCHG2
80
20
M
106
82
77
5
4.0
21.5
28
14h9
20
6.0
8H9
11.0
19.0
6.6
95
27.0
13.5
53.5
63.5
12
M6 x 1.0
56.0
12
Rc1/8
12.0
M6 x 1.0
47.5
6
6H9
43.5
6
6H9
8
3.0
82H9
MCHG2-100M
MCHG2
100
24
M
134
96
90
6
4.0
28.0
34
18h9
23
7.5
8H9
14.0
21.0
9.0
118
30.6
18.0
66.0
78.0
16
M8 x 1.25
63.0
15
Rc1/4
16.0
M8 x 1.25
59.0
6
8H9
54.0
6
8H9
10
4.0
102H9
MCHG2-125M
MCHG2
125
32
M
166
122
114
8
6.0
30.0
40
22h9
31
10.5
10H9
17.5
34.0
11.0
148
38.0
23.5
82.0
98.0
20
M10 x 1.5
84.0
18
Rc3/8
20.0
M10 x 1.5
74.0
8
10H9
68.0
8
10H9
12
6.0
130H9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청