MCHB - Parallel Gripper (2-Finger)
MINDMAN
End of Arm Tooling(EOAT)
Grippers
Parallel Gripper (2, 3-Finger)
MCHB-Parallel Gripper (2-Finger)
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/end_of_arm_tooling/grippers/parallel_gripper/mchb/mchb_asmtab.prj},{NB=MCHB-16},{IDNR=MIN},{MODEL=MCHB},{TUBE=16},{POS=33},{ACTING=},{SWITCH=},{NSW=},{C=34},{D=22},{F=M4 x 0.7 x 11 depth},{G1=33},{G2=25},{H=5},{I=24},{J=26},{K=14},{L=15},{M=14},{N=M3 x 0.5},{P=M5 x 0.8 x 5 depth},{Q=11},{R=3},{S=8},{T=22},{U=12.0},{V=7.5},{W=M4 x 0.7 x 7 depth},{X=M4 x 0.7 x 7 depth},{A1=27.5},{B1=0.0},{C1=0.7},{A2=27.5},{B2=1.3},{C2=0.0},{GH=8},{PPATH=mchb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
[mm]
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
A2
[mm]
B2
[mm]
C2
[mm]
GH
[mm]
MCHB-12
MCHB
12
63.5
50.5
28
16
20.0
M3 x 0.5 x 5 depth
27
21
4
18
17
10
13
10
M3 x 0.5
16
M3 x 0.5 x 5 depth
7
3
6
23
10.2
7.5
M3 x 0.5 x 5 depth
M3 x 0.5 x 5 depth
28.0
0.4
0.0
28.0
2.4
0.0
6
MCHB-16
MCHB
16
73.5
58.5
34
22
25.5
M4 x 0.7 x 11 depth
33
25
5
24
26
14
15
14
M3 x 0.5
21
M5 x 0.8 x 5 depth
11
3
8
22
12.0
7.5
M4 x 0.7 x 7 depth
M4 x 0.7 x 7 depth
27.5
0.0
0.7
27.5
1.3
0.0
8
MCHB-20
MCHB
20
88.5
69.5
45
26
25.0
M5 x 0.8 x 8 depth
44
32
6
30
35
16
19
16
M4 x 0.7
19
M5 x 0.8 x 5 depth
12
4
10
26
13.0
8.0
M5 x 0.8 x 8 depth
M5 x 0.8 x 8 depth
30.1
0.0
0.2
30.1
1.8
0.0
12
MCHB-25
MCHB
25
102.5
78.5
52
32
28.0
M6 x 1.0 x 10 depth
51
37
8
36
40
20
24
20
M5 x 0.8
22
M5 x 0.8 x 5 depth
14
5
12
29
18.0
8.5
M6 x 1.0 x 10 depth
M6 x 1.0 x 10 depth
32.0
0.3
0.0
32.0
2.3
0.0
14
MCHB-32
MCHB
32
120.5
90.5
60
40
34.0
M6 x 1.0 x 10 depth
59
43
10
44
46
24
30
26
M6 x 1.0
26
M5 x 0.8 x 5 depth
20
7
15
35
24.0
10.5
M6 x 1.0 x 10 depth
M6 x 1.0 x 10 depth
36.6
3.3
0.0
36.6
5.3
0.0
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청