mbc450 1t30g - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
MBC450-1T30G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mbc450_1t30g/mbc450_1t30g.prj},{NB=MBC450-1T30G},{PN=MBC450-1T30G},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 30VDC, 15A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant},{POWER=450},{VI=90-264},{OV=30},{OC=15},{OT=0 to 70},{SHA256=Os/NMhPo+A8s+IDd9/5kicIppfkUfaYy83RueVuFSNU=},{INAME=00045__mbc4502d1txxg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VI
Voltage Input
[VAC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
MBC450-1T30G
MBC450-1T30G
Medical Open Frame AC-DC ...
450
90-264
30
15
0 to 70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ERCD Series - 0.80 mm Edge Rate High Speed Coax Cable Assembly
Samtec
11.01.2024
SMS Series - SMS Series - (1,27 mm) .050" Through Hole Micro Sockets
Samtec
02.03.2017
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
S2M Series - S2M Series - (2,00 mm) .0787" High Reliability Cable Socket
Samtec
02.11.2021
ESQ Series - ESQ Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
29.05.2024
TW-TH Series - TW-TH Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, T...
Samtec
06.06.2023
TFM Series - TFM Series - (1,27mm) .050" SMT & Through-Hole Header
Samtec
07.05.2024
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
FTR Series - .050" X .100" Surface Mount Micro Terminal Strip
Samtec
20.09.2023
ESQT Series - ESQT Series - (2,00 mm) .0787'' Flexible Elevated Socket Stri...
Samtec
01.08.2018
HW-TH Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Through-...
Samtec
18.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청