MB33 - Plug
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MB Line - Techno polymer Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mb_line_techno_polymer_push-in_fittings/mb3320-20plug.prj},{NB=B0230040},{SHA256=5Q6g0F3sN+AALFIWMCoauXCIj1kz8ZrDd4nk6z/uH/4=},{INAME=b0230040},{NAME=b0230040},{NNCUSTOM=MB33},{NTCUSTOM=Plug},{NBCUSTOM=B0230040},{LINACUSTOM=B0230040},{STEPFILE=B0230040},{PNGFILE=MB33},{DWGFILE=MB33},{CODE=B0230040},{TYPE=MB33 08 00},{MAT=Acetal Resin},{D1=8},{D1IN=.315},{L1=24},{L1IN=.945},{G=1.3},{OZ=.046},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=18},{WPP=261},{TV=-99},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
B0230010
B0230010
MB33 04 00
Acetal Resin
4
.157
18
.709
0.3
.011
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0230030
B0230030
MB33 06 00
Acetal Resin
6
.236
22
.866
0.9
.032
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0230040
B0230040
MB33 08 00
Acetal Resin
8
.315
24
.945
1.3
.046
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0230050
B0230050
MB33 10 00
Acetal Resin
10
.394
26
1.024
2.0
.071
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0230060
B0230060
MB33 12 00
Acetal Resin
12
.472
40
1.575
3.3
.116
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
B0230070
B0230070
MB33 14 00
Acetal Resin
14
.551
40
1.575
4.2
.148
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
18
261
-99
Silicone Free
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청