MAB - Maniglia a scatto
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/mab.prj},{NB=7310010},{SHA256=aVSPtktcCMGqq7CX1gV8RqJ1a61Tgxx/lF9+V4OAOis=},{INAME=7310010},{NAME=7310010},{NNCUSTOM=MAB},{NTCUSTOM=Maniglia a scatto},{NBCUSTOM=7310010},{LINACUSTOM=7310010},{STEPFILE=7310010_MAB79_M10.stp},{PNGFILE=MAB},{DWGFILE=MAB},{CODE=7310010},{MOD=MAB/79 M10},{L=79},{H=48},{C=36},{H1=67},{D=27},{D1=20},{D2=M10},{E=20},{WGT=55},{MAT=Tecnopolimero nero, finitura opaca. Bussola in acciaio zincato foro cieco filettato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
E
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7309015
7309015
MAB/55 M6
55
36
27
51
20
14
M 6
14
26
Tecnopolimero nero, finit...
7309020
7309020
MAB/55 M8
55
36
27
51
20
14
M 8
14
24
Tecnopolimero nero, finit...
7310005
7310005
MAB/79 M8
79
48
36
67
27
20
M 8
20
56
Tecnopolimero nero, finit...
7310010
7310010
MAB/79 M10
79
48
36
67
27
20
M10
20
55
Tecnopolimero nero, finit...
7310015
7310015
MAB/79 M12
79
48
36
67
27
20
M12
20
57
Tecnopolimero nero, finit...
7344015
7344015
MAB/40 M6
40
32
24
40
16
11
M 6
13
19
Tecnopolimero nero, finit...
7347005
7347005
MAB/100 M12
100
60
48
85
33
25
M12
25
113
Tecnopolimero nero, finit...
7347010
7347010
MAB/100 M14
100
60
48
85
33
25
M14
25
124
Tecnopolimero nero, finit...
7347015
7347015
MAB/100 M16
100
60
48
85
33
25
M16
18
119
Tecnopolimero nero, finit...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GA/B - Maniglia a ripresa
GAMM
05.05.2022
LRP - Maniglia a ripresa
GAMM
05.05.2022
MAP - Maniglia a scatto
GAMM
05.05.2022
NM/P - Maniglia a ripresa
GAMM
05.05.2022
KRB - Maniglia a ripresa
GAMM
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청