M83513/07-E
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/07-E
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_07_e/m83513_07_e.prj},{NB=M83513/07-E},{PN=M83513/07-E},{DESC=MIL-DTL-83513 Plastic Shell Connector, Socket, 31 Positions, Female, Solder Cup},{CT=Socket},{NOP=31},{IM=Polyester, glass filled},{CG=Female},{CM=Copper alloy},{CF=Gold},{TT=Solder Cup},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=255 (125)},{CRAT=3},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{CRES=8},{MMC=500},{CIF=6 (170)},{CWF=0.5 (14)},{DEFAULTSORTATTR=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CT
Connector Type
ⁿ/ₐ
NOP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
IM
Insulation Material
ⁿ/ₐ
CG
Contact Gender
ⁿ/ₐ
CM
Contact Material
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
TT
Termination Type
ⁿ/ₐ
MINOT
Min Operating Temp.
[°F (°C)]
MAXOT
Max Operating Temp.
[°F (°C)]
CRAT
Current Rating
[Amps]
WV
Withstanding Voltage
ⁿ/ₐ
CRES
Contact Resistance
[mΩ]
MMC
Max Mating Cycles
ⁿ/ₐ
CIF
Contact Insertion Force
[oz (gm)]
CWF
Contact Withdrawal Force
[oz (gm)]
M83513/07-E
M83513/07-E
MIL-DTL-83513 Plastic She...
Socket
31
Polyester, glass filled
Female
Copper alloy
Gold
Solder Cup
-65 (-55)
255 (125)
3
600 VAC RMS @ sea level
8
500
6 (170)
0.5 (14)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청