M83513/03-G04N
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/03-G04N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_03_g04n/m83513_03_g04n.prj},{NB=M83513/03-G04N},{PN=M83513/03-G04N},{DESC=MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Plug, 51 Positions, Shell Finish - Nickel, Male, Wire Leads, Wire Type - PTFE Insulated, #26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/11-26-(), 36.0\" (914 mm), Color Coded},{TT=Wire Leads},{CG=Male},{CT=Plug},{CURRENT=3},{WCC=Color Coded},{WT=PTFE Insulated, 26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/11-26-()},{WL=36 (914)},{NOP=51},{SM=Aluminum alloy},{SF=Nickel},{CF=Gold},{CM=Copper alloy},{CR=8},{MMC=500},{IM=Polyester, glass filled},{CIF=6 (170)},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=255 (125)},{CWF=0.5 (14)},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{DEFAULTSORTATTR=265}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TT
Termination Type
ⁿ/ₐ
CG
Contact Gender
ⁿ/ₐ
CT
Connector Type
ⁿ/ₐ
CURRENT
Current
[A]
WCC
Wire Color Coding
ⁿ/ₐ
WT
Wire Type
ⁿ/ₐ
WL
Wire Length
[INCH (mm)]
NOP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
SM
Shell Material
ⁿ/ₐ
SF
Shell Finish
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CM
Contact Material
ⁿ/ₐ
CR
Contact Resistance
[mΩ]
MMC
Max Mating Cycles
ⁿ/ₐ
IM
Insulation Material
ⁿ/ₐ
CIF
Contact Insertion Force
[oz (gm)]
MINOT
Min Operating Temp.
[°F (°C)]
MAXOT
Max Operating Temp.
[°F (°C)]
CWF
Contact Widthdrawal Force
[oz (gm)]
WV
Withstanding Voltage
ⁿ/ₐ
M83513/03-G04N
M83513/03-G04N
MIL-DTL-83513 Metal Shell...
Wire Leads
Male
Plug
3
Color Coded
PTFE Insulated, 26 AWG, S...
36 (914)
51
Aluminum alloy
Nickel
Gold
Copper alloy
8
500
Polyester, glass filled
6 (170)
-65 (-55)
255 (125)
0.5 (14)
600 VAC RMS @ sea level
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Dura-Con T-Blocks - Dura-Con T-Blocks
Bel Fuse
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청