M18 Flush
Carlo Gavazzi
Sensors
Capacitive Sensors
M18 Sensors Metal Housing
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/capacitive_sensors/m18_sensors_metal_housing/m18_flush.prj},{NB=M18_sensors_metal_housing - M18_Flush - ca18eaf08bpa2io},{SHA256=AqzwbDtwv46rYZ7vEKKnr+IBjeQojjjI/AADd8jRM38=},{INAME=ca18eaf08bpa2io},{NAME=ca18eaf08bpa2io},{NNCUSTOM=CA18SFC},{NTCUSTOM=M18 Capacitive stainless steel},{NBCUSTOM=CA18EAF08BPA2IO},{LINACUSTOM=CA18EAF08BPA2IO},{STEPFILE=3D_CA18CAF_Cable.stp},{PNGFILE=CA18_SS_Flush_plug.png},{CODE=CA18EAF08BPA2IO},{MTYP=Flush},{SWDIS=2÷10},{SWOUT=2x selectable NPN/PNP/NO/NC/Push_Pull/Teach_in/Ext_Input},{INT=IO Link},{PWDC=10÷40},{MXCUR=200},{NLCUR=20},{CON=Cable},{HOU=M18, cylindric, stainless steel AISI 316L},{DIM1=18},{DIM2=70},{IP=IP67, IP68, IP69K, Ecolab},{TMP=-30°÷+85°C/-22°÷+185°F},{DS=CA18EAxxBPxIO.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MTYP
Mounting type
ⁿ/ₐ
SWDIS
Switching distance
[mm]
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
INT
Interface
ⁿ/ₐ
PWDC
Rated voltage DC
[Vdc]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Diameter
[mm]
DIM2
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
M18_sensors_metal_housing...
CA18EAF08BPA2IO
Flush
2÷10
2x selectable NPN/PNP/NO/...
IO Link
10÷40
200
20
Cable
M18, cylindric, stainless...
18
70
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-30°÷+85°C/-22°÷+185°F
M18_sensors_metal_housing...
CA18EAF08BPM1IO
Flush
2÷10
2x selectable NPN/PNP/NO/...
IO Link
10÷40
200
20
M12 plug
M18, cylindric, stainless...
18
70
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-30°÷+85°C/-22°÷+185°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청