카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
M.1043-BM-AN - Tubular handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Tubolar handles
M.1043
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/3_tubolar_handles/m_1043_combi/171_m1043_bm_an.prj},{NB=Tubular handles M.1043 BM/20-700-AN},{CODE=37589-R},{DESCRIPTION=M.1043 BM/20-700-AN},{DIM01=20},{DIM02=700},{DIM03=720},{DIM04=M8},{DIM05=58},{DIM06=45},{DIM07=18},{DIM08=10},{DIM09=662},{DIM10=47},{DIM11=13},{DIM12=28},{DIM13=600},{DIM14=900},{WEIGHT=232},{L=720},{F=700.000},{H=58},{C=28},{L1=662},{L2=47},{L3=13.000},{H1=45},{H4=15.000},{D2=4.000},{D3=20},{D=8.000},{D1=13.5},{H2=18.000},{H3=10.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d3
[mm]
DIM02
f±1
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d
ⁿ/ₐ
DIM05
h
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
l3
[mm]
DIM12
C
[mm]
DIM13
F2
[N]
DIM14
F2
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Tubular handles M.1043 BM...
37578-R
M.1043 BM/20-180-AN
20
180
200
M8
58
45
18
10
142
47
13
28
1500
2000
125
Tubular handles M.1043 BM...
37580-R
M.1043 BM/20-200-AN
20
200
220
M8
58
45
18
10
162
47
13
28
1500
2000
128
Tubular handles M.1043 BM...
37584-R
M.1043 BM/20-250-AN
20
250
270
M8
58
45
18
10
212
47
13
28
1500
2000
135
Tubular handles M.1043 BM...
37581-R
M.1043 BM/20-300-AN
20
300
320
M8
58
45
18
10
262
47
13
28
1500
2000
140
Tubular handles M.1043 BM...
37582-R
M.1043 BM/20-350-AN
20
350
370
M8
58
45
18
10
312
47
13
28
1400
1800
152
Tubular handles M.1043 BM...
37583-R
M.1043 BM/20-400-AN
20
400
420
M8
58
45
18
10
362
47
13
28
1200
1600
163
Tubular handles M.1043 BM...
37585-R
M.1043 BM/20-500-AN
20
500
520
M8
58
45
18
10
462
47
13
28
1000
1200
185
Tubular handles M.1043 BM...
37587-R
M.1043 BM/20-600-AN
20
600
620
M8
58
45
18
10
562
47
13
28
800
1000
210
Tubular handles M.1043 BM...
37589-R
M.1043 BM/20-700-AN
20
700
720
M8
58
45
18
10
662
47
13
28
600
900
232
Tubular handles M.1043 BM...
37588-R
M.1043 BM/30-180-AN
30
180
204
M10
78
60
25
17
134
57
18
38
3000
3900
228
Tubular handles M.1043 BM...
37590-R
M.1043 BM/30-200-AN
30
200
224
M10
78
60
25
17
154
57
18
38
3000
3900
233
Tubular handles M.1043 BM...
37594-R
M.1043 BM/30-250-AN
30
250
274
M10
78
60
25
17
204
57
18
38
3000
3900
245
Tubular handles M.1043 BM...
37591-R
M.1043 BM/30-300-AN
30
300
324
M10
78
60
25
17
254
57
18
38
3000
3900
255
Tubular handles M.1043 BM...
37592-R
M.1043 BM/30-350-AN
30
350
374
M10
78
60
25
17
304
57
18
38
2600
3500
277
Tubular handles M.1043 BM...
37593-R
M.1043 BM/30-400-AN
30
400
424
M10
78
60
25
17
354
57
18
38
2200
3300
295
Tubular handles M.1043 BM...
37595-R
M.1043 BM/30-500-AN
30
500
524
M10
78
60
25
17
454
57
18
38
1800
2400
337
Tubular handles M.1043 BM...
37597-R
M.1043 BM/30-600-AN
30
600
624
M10
78
60
25
17
554
57
18
38
1600
2000
378
Tubular handles M.1043 BM...
37599-R
M.1043 BM/30-700-AN
30
700
724
M10
78
60
25
17
654
57
18
38
1300
1800
417
Tubular handles M.1043 BM...
37596-R
M.1043 BM/30-1000-AN
30
1000
1024
M10
78
60
25
17
954
57
18
38
1300
1800
417
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청