LTP-C45 - 45° elbow, external thread, nickel plated brass, conduit
Flexicon
Metallic conduits and fittings
LTP
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/ltp/ltp_c45.prj},{NB=LTP25-M25-C45},{CLR=Self colour},{CT=LTP},{CS=25},{T1=M25},{NDM=25.0000},{KDM=23.1600},{A=M25x1.5},{B=14},{C=49.0},{D=35},{E=18.0},{F=30},{CNSMAT=Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=39.000},{HEXL=12.000},{NET=33.000},{NETF=37.000},{NETFL=5.000},{NETFAF=35.000},{TF=33.000},{TFL=5.000},{ELB=26.000},{SW100=31.000},{L100=15.500},{L101=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Width accross flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width accross flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
LTP16-M20-C45
LTP16-M20-C45
Self colour
16
M20x1.5
13
31.8
26
10.7
24
Nickel Plated Brass
LTP20-M20-C45
LTP20-M20-C45
Self colour
20
M20x1.5
13
36.5
29
14.5
24
Nickel Plated Brass
LTP25-M25-C45
LTP25-M25-C45
Self colour
25
M25x1.5
14
49.0
35
18.0
30
Nickel Plated Brass
LTP32-M32-C45
LTP32-M32-C45
Self colour
32
M32x1.5
15
61.6
42
24.6
36
Nickel Plated Brass
LTP40-M40-C45
LTP40-M40-C45
Self colour
40
M40x1.5
18
68.9
57
32.7
47
Nickel Plated Brass
LTP50-M50-C45
LTP50-M50-C45
Self colour
50
M50x1.5
18
75.4
62
37.7
61
Nickel Plated Brass
LTP63-M63-C45
LTP63-M63-C45
Self colour
63
M63x1.5
20
91.0
76
49.0
67
Nickel Plated Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청