카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LSX.A - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LSX.A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lsx_a/lsx_a_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LSX.A-40-10-M10x100(0)},{CODE=431577},{DESCRIPTION=LSX.A-40-10-M10x100},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=M10},{DIM03=118.5},{DIM04=-},{DIM05=100},{DIM06=18.5},{DIM07=11.5},{DIM08=12},{DIM09=20},{DIM10=5000},{WEIGHT=66},{P=7},{PPATH=lsx_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
α
[°]
DIM10
Max. limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LSX.A-...
431521
LSX.A-26-10-M8x30
26
M8
47.0
-
30
17.0
10.0
12
19
4000
21
Levelling elements LSX.A-...
431523
LSX.A-26-10-M8x45
26
M8
62.0
-
45
17.0
10.0
12
19
4000
26
Levelling elements LSX.A-...
431525
LSX.A-26-10-M8x60
26
M8
77.0
-
60
17.0
10.0
12
19
4000
30
Levelling elements LSX.A-...
431531
LSX.A-26-10-M10x45
26
M10
62.0
-
45
17.0
10.0
12
19
4000
34
Levelling elements LSX.A-...
431533
LSX.A-26-10-M10x60
26
M10
77.0
-
60
17.0
10.0
12
19
4000
41
Levelling elements LSX.A-...
431535
LSX.A-26-10-M10x70
26
M10
87.0
-
70
17.0
10.0
12
19
4000
46
Levelling elements LSX.A-...
431537
LSX.A-26-10-M10x100
26
M10
117.0
-
100
17.0
10.0
12
19
4000
60
Levelling elements LSX.A-...
431541
LSX.A-30-10-M8x30
30
M8
49.0
-
30
19.0
12.0
12
19
5000
23
Levelling elements LSX.A-...
431543
LSX.A-30-10-M8x45
30
M8
64.0
-
45
19.0
12.0
12
19
5000
28
Levelling elements LSX.A-...
431545
LSX.A-30-10-M8x60
30
M8
79.0
-
60
19.0
12.0
12
19
5000
32
Levelling elements LSX.A-...
431551
LSX.A-30-10-M10x45
30
M10
64.0
-
45
19.0
12.0
12
19
5000
36
Levelling elements LSX.A-...
431553
LSX.A-30-10-M10x60
30
M10
79.0
-
60
19.0
12.0
12
19
5000
43
Levelling elements LSX.A-...
431555
LSX.A-30-10-M10x70
30
M10
89.0
-
70
19.0
12.0
12
19
5000
48
Levelling elements LSX.A-...
431557
LSX.A-30-10-M10x100
30
M10
119.0
-
100
19.0
12.0
12
19
5000
62
Levelling elements LSX.A-...
431561
LSX.A-40-10-M8x30
40
M8
48.5
-
30
18.5
11.5
12
20
5000
27
Levelling elements LSX.A-...
431563
LSX.A-40-10-M8x45
40
M8
63.5
-
45
18.5
11.5
12
20
5000
32
Levelling elements LSX.A-...
431565
LSX.A-40-10-M8x60
40
M8
78.5
-
60
18.5
11.5
12
20
5000
37
Levelling elements LSX.A-...
431571
LSX.A-40-10-M10x45
40
M10
63.5
-
45
18.5
11.5
12
20
5000
40
Levelling elements LSX.A-...
431573
LSX.A-40-10-M10x60
40
M10
78.5
-
60
18.5
11.5
12
20
5000
47
Levelling elements LSX.A-...
431575
LSX.A-40-10-M10x70
40
M10
88.5
-
70
18.5
11.5
12
20
5000
52
Levelling elements LSX.A-...
431577
LSX.A-40-10-M10x100
40
M10
118.5
-
100
18.5
11.5
12
20
5000
66
Levelling elements LSX.A-...
531521
LSX.A-26-10-AS-M8x30
26
M8
47.0
48
30
17.0
10.0
12
19
4000
22
Levelling elements LSX.A-...
531523
LSX.A-26-10-AS-M8x45
26
M8
62.0
63
45
17.0
10.0
12
19
4000
27
Levelling elements LSX.A-...
531525
LSX.A-26-10-AS-M8x60
26
M8
77.0
78
60
17.0
10.0
12
19
4000
31
Levelling elements LSX.A-...
531531
LSX.A-26-10-AS-M10x45
26
M10
62.0
63
45
17.0
10.0
12
19
4000
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청