Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
LRS - 경량 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3250N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_lrs.prj},{NB=LRS56-300},{INFO1=info1_lrs},{DIM=56},{GUI=LRS},{INFO=Catalog},{LX=300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000,1100},{L=300},{VERX='',''},{VER=},{HEIGHT=55.8},{LS=},{WIDTH=17.2},{PPATH=assemblies/te_rail_lrs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
Dimensions
ⁿ/ₐ
GUI
레일
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
HEIGHT
Height
[mm]
WIDTH
너비
[mm]
CRAD1
Load capacity for a pair of rails
[kg]
CRAD2
Load capacity for a pair of rails
[kg]
WEIGHT
중량
[Kg/m]
ID1
Inner profile drilling
[mm]
ID12
Inner profile drilling 1-2
[mm]
ID13
Inner profile drilling 1-3
[mm]
ID14
Inner profile drilling 1-4
[mm]
ID15
Inner profile drilling 1-5
[mm]
ID16
Inner profile drilling 1-6
[mm]
ED1
Outer profile bore 1
[mm]
ED12
Outer profile bore 1-2
[mm]
ED13
Outer profile bore 1-3
[mm]
ED34
Outer profile distance 3-4
[mm]
ED15
Outer profile bore 1-5
[mm]
ED56
Outer profile distance 5-6
[mm]
LRS37-300
LRS는 전체 및 부분 확장 기능이 있는 텔레...
37
LRS
205
37.0
13.5
78
60
0.45
25
57.0
121.0
153.0
0
0
7.0
135
199
32
0
0
LRS56-300
LRS는 전체 및 부분 확장 기능이 있는 텔레...
56
LRS
320
55.8
17.2
94
68
0.84
20
130.0
260.0
0.0
0
0
32.0
32
160
32
0
0
LRS71-400
LRS는 전체 및 부분 확장 기능이 있는 텔레...
71
LRS
435
70.9
18.4
157
97
1.55
43
75.0
150.0
225.0
300
0
32.0
32
256
32
0
0
LRS760300
LRS는 전체 및 부분 확장 기능이 있는 텔레...
76
LRS
298
76.2
19.1
225
195
0.69
31
130.0
0.0
0.0
0
0
43.0
130
0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LTH - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장(최대 하중 3084N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
Rollon
24.11.2021
LFS - 경량 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 착탈식 내부 부품(최대 하중 400N, 최대 닫은 상태 길이 600mm)
Rollon
05.12.2022
HVC - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300N, 최대 닫은 상태 길이 200...
Rollon
24.11.2021
LTH..S - 감쇠 엔드 스톱 장착 스틸 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3084N, 최대 닫은 상태 길이 1500m...
Rollon
24.11.2021
ASN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 50%, 경화처리 구동면, 고하중(최대 하중 88494N, 최대 닫은 상태 길이 1970m...
Rollon
24.11.2023
DEF - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1...
Rollon
24.11.2021
DEF..S - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 저소음, 나사 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은...
Rollon
24.11.2021
SN - 스틸 리니어 가이드 레일, 경화처리 구동면, 다중 슬라이더(최대 하중 10858 N, 최대 길이 2000mm)
Rollon
24.11.2021
DEV - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 카운터싱크 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길...
Rollon
24.11.2021
DSS - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면(최대 하중 25664N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
Rollon
24.11.2021
X - 스테인리스강 레일 및 슬라이더(최대 하중 1600N, 최대 길이 4000mm) - X-Rail
Rollon
03.05.2022
HGT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 2000...
Rollon
24.11.2021
Compact Rail - 자동 정렬 리니어 가이드 레일, 레이디얼 볼 베어링, 경화처리 구동면(최대 하중 15000N, 최대 길이 4...
Rollon
28.06.2023
DBN - DBN - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 고강성(최대 하중 2662N, 최대 닫은 상태 길이...
Rollon
24.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청