lp 56 200 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-56-200
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lp_56_200/lp_56_200.prj},{NB=LP-56-200},{PN=LP-56-200},{DESC=Flat Head Low Profile Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 56VCT Output Series, 28V Output Parallel},{POWERVA=12},{OS=56VCT},{OP=28V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.69 lbs (0.31 kg)},{LENGTH=2.5 in. (63.5 mm)},{WIDTH=2 in. (50.8 mm)},{HEIGHT=1.06 in. (26.9 mm)},{SHA256=L74RwGhwzv3X1WMnapGlzSroSicSaJYxRrD/w4o5KCg=},{INAME=00534__lp28122e0va29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
LP-56-200
LP-56-200
Flat Head Low Profile Tra...
12
56VCT
28V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.69 lbs (0.31 kg)
2.5 in. (63.5 mm)
2 in. (50.8 mm)
1.06 in. (26.9 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청