lp 40 600 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-40-600
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lp_40_600/lp_40_600.prj},{NB=LP-40-600},{PN=LP-40-600},{DESC=Flat Head Low Profile Transformer, 24VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel},{POWERVA=24},{OS=40VCT},{OP=20V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.94 lbs (0.43 kg)},{LENGTH=2.87 in. (72.9 mm)},{WIDTH=2.25 in. (57.2 mm)},{HEIGHT=1.25 in. (31.8 mm)},{SHA256=WVPACr6zqHzqHPRGj4PihG9NqwTpz5nyUTaX0WWknMk=},{INAME=00532__lp28242e0va29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
LP-40-600
LP-40-600
Flat Head Low Profile Tra...
24
40VCT
20V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.94 lbs (0.43 kg)
2.87 in. (72.9 mm)
2.25 in. (57.2 mm)
1.25 in. (31.8 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
lp_40_1200 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청