카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Locking parts for chain stretcher sprockets - Locking parts for chain stretcher sprockets
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Idler wheel
Chain stretcher with ball bearing
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/idler_wheel/chain_stretcher_with_ball_bearing/locking_parts_for_chain_strecher.prj},{NB=364999991},{TYPE=EFT-1},{CNSORDERNO=364999991},{A=15},{B=25},{C=52},{D=M12},{DX=12},{E=16},{KG=0.08},{H=18.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ΦD
[mm]
E
ΦE
[mm]
KG
[kg]
364999991
EFT-1
364999991
15
25
52
M12
16
0.08
364999992
EFT-2
364999992
25
28
66
M16
20
0.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청