slovenčina
English
Locking assemblies BK80 self-centering
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Locking assemblies BK
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/locking_assemblies_bk/locking_assemblies_bk80_asmtab.prj},{NB=T78151},{NAME=Locking assembly BK80 35x47 self-centering},{DXD=35 x 47},{D=35.000},{DD=47},{CNSORDERNO=T78151},{L1=30},{L2=43.0},{L3=50.0},{B=56.0},{D1=63},{D2=69},{MT=747},{FASS=43},{PW=120},{PN=89},{N=8},{TIP=M6x18},{MS=17.0},{KG=0.60},{SD=6.000},{SL=18},{P=1.000},{PPATH=locking_assemblies_bk80_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=BK080035047}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
TIP
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
F11687
Locking assembly BK80 6x1...
6 x 14
F11687
10
18.5
22.5
25.5
22
25
12
5
190
80
3
M3x10
2.2
0.05
528109
Locking assembly BK80 8x1...
8 x 15
528109
12
21.0
24.0
28.0
28
32
39
10
299
159
4
M4x10
5.2
0.08
528110
Locking assembly BK80 9x1...
9 x 16
528110
14
23.0
27.0
31.0
28
32
44
10
227
128
4
M4x12
5.2
0.08
249358
Locking assembly BK80 10x...
10 x 16
249358
14
23.0
27.0
31.0
28
32
49
10
205
128
4
M4x12
5.2
0.08
281853
Locking assembly BK80 11x...
11 x 18
281853
14
23.0
27.0
31.0
30
34
53
10
186
114
4
M4x12
5.2
0.09
220073
Locking assembly BK80 12x...
12 x 18
220073
14
23.0
27.0
31.0
30
34
58
10
171
114
4
M4x12
5.2
0.09
214508
Locking assembly BK80 14x...
14 x 23
214508
14
23.0
27.0
31.0
35
39
68
10
146
89
4
M4x12
5.2
0.20
292209
Locking assembly BK80 15x...
15 x 24
292209
16
29.0
36.0
42.0
40
45
120
16
196
123
4
M6x18
17.0
0.21
T67998
Locking assembly BK80 16x...
16 x 24
T67998
16
29.0
36.0
42.0
40
45
128
16
184
123
4
M6x18
17.0
0.23
T78147
Locking assembly BK80 17x...
17 x 26
T78147
18
31.0
38.0
44.0
42
47
180
21
200
140
4
M6x18
17.0
0.25
T78148
Locking assembly BK80 18x...
18 x 26
T78148
18
31.0
38.0
44.0
42
47
191
21
194
134
4
M6x18
17.0
0.27
T73656
Locking assembly BK80 19x...
19 x 27
T73656
18
31.0
38.0
44.0
43
48
202
21
183
129
4
M6x18
17.0
0.29
T73658
Locking assembly BK80 20x...
20 x 28
T73658
18
31.0
38.0
44.0
44
49
213
21
174
124
4
M6x18
17.0
0.30
T78149
Locking assembly BK80 22x...
22 x 32
T78149
25
38.0
45.0
51.0
48
54
234
21
114
78
4
M6x18
17.0
0.38
T73661
Locking assembly BK80 24x...
24 x 34
T73661
25
38.0
45.0
51.0
50
56
255
21
105
74
4
M6x18
17.0
0.41
T58956
Locking assembly BK80 25x...
25 x 34
T58956
25
38.0
45.0
51.0
50
56
266
21
100
74
4
M6x18
17.0
0.35
T78150
Locking assembly BK80 28x...
28 x 39
T78150
25
38.0
45.0
51.0
55
61
373
27
112
81
5
M6x18
17.0
0.47
T58294
Locking assembly BK80 30x...
30 x 41
T58294
25
38.0
45.0
51.0
57
63
480
32
126
92
6
M6x18
17.0
0.48
T73655
Locking assembly BK80 32x...
32 x 43
T73655
30
43.0
50.0
56.0
59
65
511
32
98
73
6
M6x18
17.0
0.51
T78151
Locking assembly BK80 35x...
35 x 47
T78151
30
43.0
50.0
56.0
63
69
747
43
120
89
8
M6x18
17.0
0.60
T61128
Locking assembly BK80 38x...
38 x 50
T61128
30
43.0
50.0
56.0
66
72
811
43
110
84
8
M6x18
17.0
0.67
T73660
Locking assembly BK80 40x...
40 x 53
T73660
32
45.0
52.0
58.0
69
75
959
48
110
83
9
M6x18
17.0
0.73
T78152
Locking assembly BK80 42x...
42 x 55
T78152
32
45.0
52.0
58.0
71
77
1007
48
105
80
9
M6x18
17.0
0.78
T78153
Locking assembly BK80 45x...
45 x 59
T78153
40
56.0
64.0
72.0
79
85
1781
79
130
99
8
M8x22
42.0
1.23
T73657
Locking assembly BK80 48x...
48 x 62
T73657
40
56.0
64.0
72.0
82
88
1900
79
122
94
8
M8x22
42.0
1.24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청