피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
LKB Unique Control 4-Inch - Butterfly Valve
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
LKB
Unique Control
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/lkb/unique_control/butterfly_lkb_uc_h40_asmtab.prj},{NB=LKB JIS Clamp JIS/Clamp JIS 101,6 Unique Control},{IDNR=},{INFO=data sheet},{CAS1VIS=LKB},{CAS2VIS=JIS},{CAS3VIS=Clamp JIS},{CAS4VIS=Clamp JIS},{CAS5VIS=101,6},{CAS6VIS=},{CAS7VIS=},{CAS8VIS=UC},{CAS9VIS=UC},{CAS10VIS=},{CAS11VIS=},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product description
ⁿ/ₐ
CAS1VIS
Valve type
ⁿ/ₐ
CAS2VIS
Standard
ⁿ/ₐ
CAS3VIS
Connection 1
ⁿ/ₐ
CAS4VIS
Connection 2
ⁿ/ₐ
CAS5VIS
Size
ⁿ/ₐ
CAS6VIS
Sealing
ⁿ/ₐ
CAS7VIS
Material
ⁿ/ₐ
CAS8VIS
Actuation
ⁿ/ₐ
CAS9VIS
Actuator
ⁿ/ₐ
CAS10VIS
Indication
ⁿ/ₐ
CAS11VIS
Top unit type
ⁿ/ₐ
LKB SMS Welding/Welding 1...
LKB SMS Welding/Welding 1...
LKB
SMS
Welding
Welding
101,6
UC
UC
LKB SMS SMS Male/Welding ...
LKB SMS SMS Male/Welding ...
LKB
SMS
SMS Male
Welding
101,6
UC
UC
LKB SMS SMS Female/Weldin...
LKB SMS SMS Female/Weldin...
LKB
SMS
SMS Female
Welding
101,6
UC
UC
LKB ISO Welding/Welding 1...
LKB ISO Welding/Welding 1...
LKB
ISO
Welding
Welding
101,6
UC
UC
LKB ISO DS Male/Welding 1...
LKB ISO DS Male/Welding 1...
LKB
ISO
DS Male
Welding
101,6
UC
UC
LKB ISO DS Female/Welding...
LKB ISO DS Female/Welding...
LKB
ISO
DS Female
Welding
101,6
UC
UC
LKB ISO ISO Clamp/Welding...
LKB ISO ISO Clamp/Welding...
LKB
ISO
ISO Clamp
Welding
101,6
UC
UC
LKB ISO Flange ISO/Weldin...
LKB ISO Flange ISO/Weldin...
LKB
ISO
Flange ISO
Welding
101,6
UC
UC
LKB JIS Welding/Welding 1...
LKB JIS Welding/Welding 1...
LKB
JIS
Welding
Welding
101,6
UC
UC
LKB JIS Clamp JIS/Welding...
LKB JIS Clamp JIS/Welding...
LKB
JIS
Clamp JIS
Welding
101,6
UC
UC
LKB SMS SMS Male/SMS Male...
LKB SMS SMS Male/SMS Male...
LKB
SMS
SMS Male
SMS Male
101,6
UC
UC
LKB SMS SMS Female/SMS Ma...
LKB SMS SMS Female/SMS Ma...
LKB
SMS
SMS Female
SMS Male
101,6
UC
UC
LKB SMS Welding/SMS Male ...
LKB SMS Welding/SMS Male ...
LKB
SMS
Welding
SMS Male
101,6
UC
UC
LKB SMS SMS Male/SMS Fema...
LKB SMS SMS Male/SMS Fema...
LKB
SMS
SMS Male
SMS Female
101,6
UC
UC
LKB SMS SMS Female/SMS Fe...
LKB SMS SMS Female/SMS Fe...
LKB
SMS
SMS Female
SMS Female
101,6
UC
UC
LKB SMS Welding/SMS Femal...
LKB SMS Welding/SMS Femal...
LKB
SMS
Welding
SMS Female
101,6
UC
UC
LKB JIS Clamp JIS/Clamp J...
LKB JIS Clamp JIS/Clamp J...
LKB
JIS
Clamp JIS
Clamp JIS
101,6
UC
UC
LKB JIS Welding/Clamp JIS...
LKB JIS Welding/Clamp JIS...
LKB
JIS
Welding
Clamp JIS
101,6
UC
UC
LKB ISO Welding/DS Male 1...
LKB ISO Welding/DS Male 1...
LKB
ISO
Welding
DS Male
101,6
UC
UC
LKB ISO DS Male/DS Male 1...
LKB ISO DS Male/DS Male 1...
LKB
ISO
DS Male
DS Male
101,6
UC
UC
LKB ISO DS Female/DS Male...
LKB ISO DS Female/DS Male...
LKB
ISO
DS Female
DS Male
101,6
UC
UC
LKB ISO ISO Clamp/DS Male...
LKB ISO ISO Clamp/DS Male...
LKB
ISO
ISO Clamp
DS Male
101,6
UC
UC
LKB ISO Flange ISO/DS Mal...
LKB ISO Flange ISO/DS Mal...
LKB
ISO
Flange ISO
DS Male
101,6
UC
UC
LKB ISO Welding/DS Female...
LKB ISO Welding/DS Female...
LKB
ISO
Welding
DS Female
101,6
UC
UC
LKB ISO DS Male/DS Female...
LKB ISO DS Male/DS Female...
LKB
ISO
DS Male
DS Female
101,6
UC
UC
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청