피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Linear mounting plate for pressing in - Linear mounting plate for pressing in
Hettich
Hinges
Concealed Hinges
Accessories for sensys/Intermat
Mounting plate series 8099
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/hinge/concealed_hinges/access_sensys-intermat/mounting_p_series_8099/press-in_linear_mp.prj},{NB=9084992},{LR=20},{ARTICLENO=9084992},{D=3.000},{A=3.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
LR
Hole Line Distance
[mm]
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Distance
[mm]
A
[mm]
9084991
20
9084991
0.500
2.400
9084992
20
9084992
3.000
3.200
9088242
20
9088242
0.500
2.400
9088243
20
9088243
3.000
3.200
9242071
20
9242071
3.000
3.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shelf support Universal D - Shelf support Universal D
Hettich
28.06.2024
InLine screw-on mounting plates - InLine screw-on mounting plates
Hettich
28.06.2024
SAH 216 - SAH 216
Hettich
28.06.2024
InLine screw-on mounting plate - InLine screw-on mounting plate
Hettich
28.06.2024
Sensys 8645i, Base 12.5 mm - Sensys 8645i, Base 12.5 mm
Hettich
28.06.2024
InLine knock-in mounting plate D=1,5 mm - InLine knock-in mounting plate D=...
Hettich
28.06.2024
Parallel adapter for cross mounting plates - Parallel adapter for cross mou...
Hettich
28.06.2024
GN 147.3 - Linear actuator connectors, Identification no. 2, with Stainless...
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청